JAJSX03 July 2025 AMC0330S
PRODMIX
3 相 AC システムのライン電圧を検出する回路の概略回路図を、#d23e124に示します。3 つの電圧はすべて、ニュートラルに対して測定されます。この設定は、3 つの AMC0x30Sデバイスが入力側で共通の絶縁電源を共有できます。
位相 L1 の AC ライン電圧は、高インピーダンス抵抗分圧器の下側抵抗 (RSNS) を通って ±1V に分圧されます。RSNS 両端の電圧は、AMC0x30S によって検出されます (デバイス 1)。絶縁バリアの反対側では、デバイス 1 は L1 と中性点間の電圧に比例した電圧を出力します。同様に、デバイス 2 と デバイス 3 はそれぞれ L2 および L3 ライン電圧を検出します。共通の VDD1 電源は、絶縁型 DC/DC コンバータ回路によって低電圧側から生成されます。低コストのデザインでは、プッシュプル ドライバ SN6501 と、目的の絶縁電圧定格をサポートするトランスを使います。