JAJSX03 July 2025 AMC0330S
PRODMIX
REFIN ピンに印加される電圧は、アナログ出力セクションで説明されているように、オフセットとして出力電圧に追加されます。代表的なアプリケーションでは、REFIN は ADC 入力電圧範囲の中央にバイアスされます。
出力バッファは、250mV < VOUT < (VDD2 - 250mV) の範囲で線形です。線形動作の場合、REFIN ピンは次のようにバイアスします。
および