JAJSLC1A March 2022 – July 2022 AMC23C12-Q1
PRODUCTION DATA
REF ピンの電圧は、ウィンドウ・コンパレータのトリップ・スレッショルドを決定します。内部の高精度電流源は、REF ピンから GND1 に接続された外部抵抗に 100μA の電流を流します。抵抗の両端に結果として生じる電圧 (VREF) は、正と負のトリップ・スレッショルドの大きさと等しくなります (図 7-1 を参照)。リファレンス電圧をフィルタ処理するため、抵抗と並列に 100nF のコンデンサを配置します。このコンデンサは、起動中に 100μA の電流源で充電される必要があり、その充電時間はハイサイドのブランキング時間 (tHS、BLK) を超えてもかまいません。この場合、図 7-2 に示すように、コンパレータは、ハイサイドのブランキング時間が経過した後、VREF が最終値に達するまでの間、正しくない状態を出力することがあります。起動時の動作の詳細については、「Topic Link Label7.3.5」セクションを参照してください。
REF ピンの電圧は、負のコンパレータ (Cmp1) の機能と正のコンパレータ (Cmp0) のヒステリシスも決定します (Topic Link Label7.2を参照)。「電気的特性」表に定義された VMSEL スレッショルドを VREF が上回ると、Cmp1 はディセーブルされ、Cmp0 のヒステリシスは 4mV (標準値) から 25mV に増加します。正のコンパレータ・モードは、高い入力電圧と高いノイズ耐性が必要な電圧監視アプリケーションを目的としています。
リファレンス電圧ピンは、動作中にコンパレータのスレッショルドを変更するために外部電圧源で駆動することもできます。しかし、通常動作中に VMSEL スレッショルドを超えて VREF を動的に駆動してはいけません。それにより、Cmp0 コンパレータのヒステリシスが変化し、 出力が意図せずに切り替わる可能性があるためです。
図 7-3 に、モード選択のタイミング図を示します。