JAJSLC1A March 2022 – July 2022 AMC23C12-Q1
PRODUCTION DATA
図 8-3 に、振幅 720mVPP のバイポーラ三角入力波に対する AMC23C12-Q1 の代表的な応答を示します。出力 (OUT) は、VIN が REF ピン電圧によって決定される ±250mV のレベルに交差すると、切り替わります。この例では、REF ピンの電圧は 250mV にバイアスされます。
AMC23C12-Q1 の内蔵 LDO は、高電圧側の電源要件を大幅に緩和し、レギュレートされていないトランス、チャージ・ポンプ、ブートストラップ電源からデバイスに電力を供給できます。、図 8-4、および図 8-4に示すように、内部 LDO は内部回路に安定した動作電圧を供給するため、2VPP 以上のリップル電圧でもトリップのスレッショルドにほぼ影響しません。