JAJSLC1A March 2022 – July 2022 AMC23C12-Q1
PRODUCTION DATA
R1、R2、RSNS で構成される分圧器のサイズは、線形検出の対象となる最大 DC リンク電圧 (450V) で、RSNS の両端の電圧降下が AMC1311B-Q1 の線形フルスケール入力電圧 (2V) と等しくなるように設定されています。したがって、過電圧状態での RSNS 両端の電圧降下は 480V / 450V × 2V = 2.133V です。この値は、AMC23C12-Q1 のリファレンス電圧 (VREF) の目標値です。
VREF は、外付け抵抗 R1 と、AMC23C12-Q1 の内部 100μA 電流源によって決定されます。R1 は、(VTRIP - VHYS) / IREF = (2133mV - 25mV) / 100μA = 21.08kΩ として計算されます。E192 シリーズの最も近い値は 21.0kΩ です。コンパレータは VREF + VHYS でトリップするため、VTRIP からコンパレータのヒステリシス電圧 (VHYS) が減算されます。図 7-1 を参照してください。「Topic Link Label7.3.2」セクションに説明されているように、リファレンス電圧が 550mV を上回るため、ヒステリシスの値は 25mV です。
表 8-4 に、この設計の主要パラメータを示します。
パラメータ | 値 |
---|---|
基準抵抗の値 (R1) | 21.0kΩ |
基準コンデンサの値 (C5) | 100nF |
リファレンス電圧 | 2100mV |
リファレンス電圧のセトリング・タイム (最終値の 90% まで) | 4.85ms |
過電圧トリップ・スレッショルド (立ち上がり) | 478V |
過電圧トリップ・スレッショルド (立ち下がり) | 472V |