JAJSPB8A June 2009 – January 2023 AMC6821-Q1
PRODUCTION DATA
AMC6821-Q1 は、インテリジェントな温度監視およびパルス幅変調 (PWM) ファン・コントローラです。アクティブなシステム冷却を必要とする、ノイズに敏感なアプリケーションや電力に敏感なアプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、低周波数または高周波数の PWM 信号を使用して、ファンの駆動、リモート・センサ・ダイオード温度の監視、ファン速度の測定と制御を同時に実行できるため、可能な限り低速で最小の音響ノイズで動作できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AMC6821-Q1 | SSOP (16) | 4.90mm × 3.90mm |