JAJSOA8 September 2022 BQ25176M
PRODUCTION DATA
BQ25176M は、1 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ用の 統合型 800mA リニア・ソーラー充電器で、連続充電モードとバッテリ・トラッキング用の VINDPM を備えています。このデバイスは、バッテリ充電用の電力出力を 1 つ備えています。システム負荷をバッテリと並列に配置した場合、充電電流はシステムとバッテリの間で共有されます。
このデバイスは、リチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリ充電用の次の 4 つの フェーズを備えています。これらは、バッテリ電圧を VBAT_SHORT まで引き上げるトリクル充電、完全に放電されたバッテリを回復するプリチャージ、大量の電荷を供給する定電流の高速充電、最大容量に達するための電圧レギュレーションです。
これらすべての充電フェーズで、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (TREG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。
充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電の自動終了の機能があります。充電電圧と高速充電電流は、外付け抵抗で設定できます。プリチャージおよび終了電流スレッショルドは、高速充電電流の設定に応じて設定されます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25176M | WSON (8) | 2.0mm × 2.0mm |