JAJSTV7A March 2024 – February 2026 DAC39RF10-SEP , DAC39RF10-SP , DAC39RFS10-SEP , DAC39RFS10-SP
PRODUCTION DATA
位相コヒーレント NCO 更新モードでは、周波数ワードが更新され、カウンタが乗算されてアキュームレータが更新されます。これにより、NCO がその周波数から一度も調整されなかったかのように、特定の周波数の位相が、その周波数の以前の使用と「コヒーレント」を保つことができます。位相情報がカウンタによって維持されるため、任意の周波数を位相コヒーレントにできます。位相コヒーレント NCO モードの動作を 図 7-45 に示します。これは、NCO_CONT = 0 および NCO_AR = 0 を設定することで選択します。複数のデバイス間の整列が必要な場合は、最初の NCO 同期中に NCO_AR を 1 に設定して、すべてのデバイスのマスタ アキュームレータを整列させる必要があります。
図 7-45 位相コヒーレント NCO モードの動作の例