JAJSK35B September 2020 – May 2022 DLP471NE
PRODUCTION DATA
TI DLP471NE デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかなフル HD ディスプレイ・システムを実現します。TI の DLP® 製品である 0.47 インチ フル HD (1080p) チップセットは、DMD、DLPC7540 ディスプレイ・コントローラ、DLPA100 パワーおよびモータ・ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型のフル HD ディスプレイを実現する完全なシステム・ソリューションを提供します。
この DMD のエコシステムには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これには量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「TI の DLP ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP471NE | FYN (149) | 32.2mm × 22.3mm |