DLPA300 デバイスは、DLP780NE、DLP780TE、DLP800RE、DLP781NE、DLP781TE、DLP801RE、DLP801XE DMD などの DLP 9μm ピクセル、高効率 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) のマイクロミラー・ドライバです。これらの DMD チップセットの一部である DLPA300 マイクロミラー・ドライバは、V
OFFSET および V
BIAS 電圧を生成します。また、V
OFFSET、V
BIAS、および外部で生成された V
RESET を切り替えて、DLP DMD のマイクロミラー・クロック・パルスを作成します。この波形のタイミングは、TI DLPC4420 または DLPC4430 ディスプレイ・コントローラで管理します。
製品情報
部品番号 (1) |
パッケージ |
本体サイズ |
DLPA300 |
HTQFP (80) |
14.00mm × 14.00mm |
(1) 利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。