JAJSWG1A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
送信データ ストリームがシリアライズおよびスクランブル化された後、Category-5 シールドなしツイストペア ケーブルを介した 100BASE-TX 転送の TP-PMD 規格に準拠するように、データを NRZI エンコードする必要があります。DP83826Ax 内では、このブロックをバイパスすることはできません。NRZI データは 100Mbps ドライバに送信されます。