JAJSD08G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
| ビット | ビット名 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|
|
15:12 |
予約済み |
0000、RO |
予約済み |
|
11:8 |
TXG_GAINSEL_FINE_B |
トリム、RW |
ゲイン制御チャネル B。 詳細については、ビット [3:0] を参照してください |
|
7:4 |
予約済み |
0000、RO |
予約済み |
|
3:0 |
TXG_GAINSEL_FINE_A |
トリム、RW |
ゲイン制御チャネル A。 デフォルト値はトリムによって設定されます。 可能な値: x0000 = –16% のゲイン変化 x0001 = –14% のゲイン変化 x1000 = ゲイン変化なし x1001 = +2% のゲイン変化 x1111 = +14% のゲイン変化 |