JAJSD08G October 2015 – June 2026 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
以下に、宛先アドレスが 11h 22h 33h 44h 55h 66h、SecureOn パスワードが 2Ah 2Bh 2Ch 2Dh 2Eh 2Fh、MAC アドレスが 00:28:29:74:E2:F8 の場合のマジック パケットの例を示します。
DESTINATION SOURCE MISC 00 28 29 74E2F8 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 2A 2B 2C 2D 2E 2F MISC CRC