JAJSKG5B February 2020 – August 2021 DRV8220
PRODUCTION DATA
PWM インターフェイス (IN1/IN2) は、表 8-3および表 8-4 の真理値表に基づいて OUTx ピンを制御します。DSG パッケージの場合、MODE ピンをロジック Low に設定すると PWM モードが選択されます。コースト / Hi-Z 状態は、自動スリープ・モードとしても機能します。デバイスは、tSLEEP だけコースト / Hi-Z 状態に維持された後で、自動的に低消費電力スリープ・モードに移行します (自動スリープ)。PWM モードは、DRL パッケージで使用できる唯一のインターフェイス・モードです。
| nSLEEP | IN1 | IN2 | OUT1 | OUT2 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | X | X | Hi-Z | Hi-Z | 低消費電力スリープ・モード |
| 1 | 0 | 0 | Hi-Z | Hi-Z | コースト (H ブリッジ Hi-Z) / 低消費電力の自動スリープ・モード |
| 1 | 0 | 1 | L | H | 逆方向 (OUT2 → OUT1) |
| 1 | 1 | 0 | H | L | 順方向 (OUT1 → OUT2) |
| 1 | 1 | 1 | L | L | ブレーキ (ローサイド低速減衰) |
| IN1 | IN2 | OUT1 | OUT2 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Hi-Z | Hi-Z | コースト (H ブリッジ Hi-Z) / 低消費電力の自動スリープ・モード |
| 0 | 1 | L | H | 逆方向 (OUT2 → OUT1) |
| 1 | 0 | H | L | 順方向 (OUT1 → OUT2) |
| 1 | 1 | L | L | ブレーキ (ローサイド低速減衰) |