JAJSKG5B February 2020 – August 2021 DRV8220
PRODUCTION DATA
トライレベル入力ピンである MODE の入力構造を 図 8-5 に示します。MODE ピンは、nSLEEP ピンの電圧を基準として自分の入力状態を参照し、ロジック High、ロジック Low、または高インピーダンス (Hi-Z) 入力状態を判定します。ただし、デバイスが自動スリープ・モードの場合、スリープ・ピンからこれらの内部抵抗に向かって電流は流れ込みません。これにより、スリープ・モード時のデバイス全体の消費電流を低減できます。
図 8-5 の MODE のトライレベル入力