JAJSML1C November 2021 – August 2022 DRV8245-Q1
PRODMIX
| パラメータ | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL_nSLEEP | ロジック LOW 入力電圧 | nSLEEP ピン | 0.65 | V | ||
| VIH _ nSLEEP | ロジック HIGH 入力電圧 | nSLEEP ピン | 1.55 | V | ||
| VIHYS_nSLEEP | 入力ヒステリシス | nSLEEP ピン | 200 | mV | ||
| VIL | ロジック LOW 入力電圧 | DRVOFF、EN/IN1、PH/IN2 の各ピン | 0.7 | V | ||
| VIH | ロジック HIGH 入力電圧 | DRVOFF、EN/IN1、PH/IN2 の各ピン | 1.5 | V | ||
| VIHYS | 入力ヒステリシス | DRVOFF、EN/IN1、PH/IN2 の各ピン | 100 | mV | ||
| RPD_nSLEEP | 内部で nSLEEP を GND へプルダウンする抵抗 | 最小 VIL レベルで測定 | 100 | 400 | kΩ | |
| RPU | 内部で DRVOFF を VDD へプルアップする抵抗 (逆電流はブロック) | 最小 VIH レベルで測定 | 200 | 550 | kΩ | |
| RPD | 内部で EN/IN1 および PH/IN2 を GND へプルダウンする抵抗 | 最大 VIL レベルで測定 | 200 | 500 | kΩ | |
| InFAULT_PD | nFAULT ピンが LOW にアサートされたとき GND へ流れ込むシンク電流 | VOUT = 0.3 V | 5 | mA | ||