JAJSML1C November 2021 – August 2022 DRV8245-Q1
PRODMIX
次の図は、リード付きパッケージ・デバイス用の 4cm x 4cm x 1.6mm、4 層 PCB のレイアウト例を示しています。4 層は、最上層および最下層に 2 オンスの銅箔、内層電源層に 1 オンスの銅箔を使用しており、サーマルビアはドリル径 0.3mm で 0.025 mm の銅メッキ、最小ビアピッチ 1mm となっています。リードなしの VQFN-HR パッケージにも、同じレイアウトを採用できます。4 cm x 4 cm x 1.6mm に対する Topic Link Label7.5.14 は、同様のレイアウトに基づいています。
注:このレイアウト例は、SSOP パッケージの DRV824xQ1 デバイスを使ったフル・ブリッジ・トポロジを示しています。
図 11-1 レイアウト例:4cm x 4cm x 1.6mm、4 層 PCB