JAJSMS3A october 2022 – july 2023 DRV8411A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 9-1 に、ドライバの外付け部品の推奨値を示します。
部品 | ピン 1 | ピン 2 | 推奨事項 |
---|---|---|---|
CVM1 | VM | GND | VM 定格コンデンサ、最小 10µF |
CVM2 | VM | GND | 0.1µF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
RnFAULT | VEXT(1) | nFAULT | プルアップ抵抗、IOD ≤ 5mA |
RAIPROPI | AIPROPI | GND | センス抵抗、 サイズについてはセクション 9.4.2.1 を参照 |
RBIPROPI | BIPROPI | GND | センス抵抗、 サイズについてはセクション 9.4.2.1 を参照 |