JAJSJR7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
PWM スイッチング周波数による電力損失は、出力電圧の立ち上がり時間 / 立ち下がり時間 (tRF)、電源電圧、モーターの RMS 電流、PWM スイッチング周波数で決まります。各 H ブリッジの立ち上がり時間のスイッチング損失と立ち下がり時間のスイッチング損失は 式 19 と 式 20 のように計算されます。
DRV8462 は、出力立ち上がり時間 / 立ち下がり時間 (tRF) として 140ns と 70ns の 2 つの値を備えています。立ち上がり時間 / 立ち下がり時間が短いほど、明らかにスイッチング損失は小さくなります。この例では tRF = 140ns、PWM 周波数を 30kHz としており、各パラメータの値を代入すると、各 H ブリッジのスイッチング損失は以下のように計算されます。
ステッパ・モーター・ドライバの合計スイッチング損失 (PSW) は立ち上がり時間のスイッチング損失 (PSW_RISE) と立ち下がり時間のスイッチング損失 (PSW_FALL) の和の 2 倍として以下のように計算されます。
出力の立ち上がり時間 / 立ち下がり時間 (tRF) は、電源電圧、温度、デバイス間の変動に基づいて変化すると予想されます。
スイッチング損失は PWM スイッチング周波数に正比例します。アプリケーションの PWM 周波数は、電源電圧、モーター・コイルのインダクタンス、逆起電圧、オフ時間、またはリップル電流 (スマート・チューン・リップル・コントロール減衰モードの場合) で決まります。