JAJSJR7B August 2022 – October 2023 DRV8462
PRODUCTION DATA
条件 | 構成 | H ブリッジ | DVDD レギュレータ | チャージ・ポンプ | インデクサ | ロジック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリープ・モード | 4.5V < VM < 65V | nSLEEP ピン = 0 | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル |
動作 | 4.5V < VM < 65V | nSLEEP ピン = 1 ENABLE = 1、EN_OUT = 1b |
動作 | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 |
ディセーブル | 4.5V < VM < 65V | nSLEEP ピン = 1 ENABLE ピン = 0 または EN_OUT = 0b |
ディセーブル | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 |