JADS042C January 2026 – April 2026 INA151
PRODUCTION DATA
INA151 は,電流帰還アンプ トポロジを用いた相互コンダクタンス ベースのアーキテクチャを採用しており,20μA の低バイアス電流と,負電源基準で 110V の同相電圧を実現しています。 INA151INA151B の簡略化されたアプリケーション回路例 に示すブロック図は、このアーキテクチャのデュアル ステージ アプローチを示しています。第一段では,差動電圧が R1 を介して差動電流に変換されます。差動出力電流は、2 段のアンプ ステージでさらにシングルエンドの出力電圧に変換されます。
閉ループ電圧ゲイン VOUT/VIN は、内部の高精度抵抗 R3 と R1 の比によって決まります。その結果、ゲインの精度は主に信号パス間の抵抗マッチング許容誤差によって制限されるため、性能を高めるためには高精度の薄膜抵抗を実装することが重要です。
これらアーキテクチャ上の主な特長があるため、INA151 はシリアル スタックのバッテリ セル監視アプリケーションに最適で、最大 20 個の直列接続バッテリ セル両端での高精度電圧測定が可能になります。
INA151 には 4 つのゲイン バリエーションが含まれています。INA151 A バージョンはゲイン オプション 1 を提供し、INA151B、INA151C、INA151D バージョンにはそれぞれ ⅔、½ および ¼ のゲイン オプションがあります。さまざまな ADC 要件のフルスケールの入力範囲に対応し、測定分解能とダイナミック レンジを最大化するため、複数のゲインが用意されています。