製品詳細

Number of channels 1 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 20 CMRR (min) (dB) 120 Common-mode input low (min) (V) 4.3 Common-mode input high (max) (V) 110 Input offset (±) (max) (V) 0.00065 Iq (typ) (mA) 0.45 Slew rate (typ) (V/µs) 2 Voltage gain (min) (V/V) 0.2 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 250000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 5 Gain error (±) (max) (%) 0.03
Number of channels 1 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 20 CMRR (min) (dB) 120 Common-mode input low (min) (V) 4.3 Common-mode input high (max) (V) 110 Input offset (±) (max) (V) 0.00065 Iq (typ) (mA) 0.45 Slew rate (typ) (V/µs) 2 Voltage gain (min) (V/V) 0.2 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 250000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 5 Gain error (±) (max) (%) 0.03
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 広い電圧範囲:
    • 動作同相モード電圧:4.3V ~ 110V
    • 逆電流保護電圧:-85V まで下降
    • 差動入力電圧:最大 ±5V
  • 同相電圧の高いシステムで高精度を達成:
    • CMRR:G = 1V/V および 2/3V/V の場合、125dB (最小値)
    • ゲイン誤差ドリフト:2ppm/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:G = 1V/V、2/3V/V、1/2V/V の場合、±0.025% (最小値)
    • オフセット電圧ドリフト:G = 1V/V で 0.6µV/℃ (最大値)
    • オフセット電圧:G = 1V/V で 900µV (最大値)
  • 4 つのゲイン バリエーション:
    • A: G = 1V/V
    • B:G = 2/3V/V
    • C:G = 1/2V/V
    • D:G = 1/4V/V
  • 超高入力インピーダンス (最小:1MΩ)
  • イネーブル / ディスエーブル機能:
    • ディスエーブル時はハイ インピーダンス
  • 帯域幅:G = 1V/V で 620kHz (標準値)
  • 電源電圧範囲:
    • 電源電圧範囲:2.7V (±1.35V)~20V (±10V)
    • イネーブル時の低静止電流:430µA (IQ(VS+) 標準値)、–460µA (IQ(VS-) 標準値)
  • 仕様温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 広い電圧範囲:
    • 動作同相モード電圧:4.3V ~ 110V
    • 逆電流保護電圧:-85V まで下降
    • 差動入力電圧:最大 ±5V
  • 同相電圧の高いシステムで高精度を達成:
    • CMRR:G = 1V/V および 2/3V/V の場合、125dB (最小値)
    • ゲイン誤差ドリフト:2ppm/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:G = 1V/V、2/3V/V、1/2V/V の場合、±0.025% (最小値)
    • オフセット電圧ドリフト:G = 1V/V で 0.6µV/℃ (最大値)
    • オフセット電圧:G = 1V/V で 900µV (最大値)
  • 4 つのゲイン バリエーション:
    • A: G = 1V/V
    • B:G = 2/3V/V
    • C:G = 1/2V/V
    • D:G = 1/4V/V
  • 超高入力インピーダンス (最小:1MΩ)
  • イネーブル / ディスエーブル機能:
    • ディスエーブル時はハイ インピーダンス
  • 帯域幅:G = 1V/V で 620kHz (標準値)
  • 電源電圧範囲:
    • 電源電圧範囲:2.7V (±1.35V)~20V (±10V)
    • イネーブル時の低静止電流:430µA (IQ(VS+) 標準値)、–460µA (IQ(VS-) 標準値)
  • 仕様温度範囲:-40℃ ~ 125℃

INA151は高精度差動アンプであり、入力同相電圧範囲は負電源より最大 110V まで (推奨値) 対応しています。INA151 は、高い同相電圧が存在する環境でも電圧を高精度に測定できます。最小 125dB の高い同相除去比、> 1.4MΩ の同相モード入力インピーダンス、およびゲイン 1V/V 時に 0.6µV/℃ のオフセット電圧ドリフトを備えています。

INA151 は、1V/V (INA151A)、2/3V/V (INA151B)、1/2V/V (INA151C)、1/4V/V (INA151D) のゲイン オプションで供給されています。

INA151 にはイネーブル / ディスエーブル (EN) ピンが搭載されており,出力を高インピーダンス状態にすることで、複数の INA151 の出力をスタック接続することが可能です。多くのアプリケーションでは、これにより入力マルチプレクサの必要性が減少します。

INA151 は SOT-23 などの標準的な 8 ピン パッケージで提供されています。

INA151は高精度差動アンプであり、入力同相電圧範囲は負電源より最大 110V まで (推奨値) 対応しています。INA151 は、高い同相電圧が存在する環境でも電圧を高精度に測定できます。最小 125dB の高い同相除去比、> 1.4MΩ の同相モード入力インピーダンス、およびゲイン 1V/V 時に 0.6µV/℃ のオフセット電圧ドリフトを備えています。

INA151 は、1V/V (INA151A)、2/3V/V (INA151B)、1/2V/V (INA151C)、1/4V/V (INA151D) のゲイン オプションで供給されています。

INA151 にはイネーブル / ディスエーブル (EN) ピンが搭載されており,出力を高インピーダンス状態にすることで、複数の INA151 の出力をスタック接続することが可能です。多くのアプリケーションでは、これにより入力マルチプレクサの必要性が減少します。

INA151 は SOT-23 などの標準的な 8 ピン パッケージで提供されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA151110V、125dB CMRR 対応のイネーブル / ディスエーブル機能付き高精度 差動アンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA151EVM — INA151 評価基板

INA151EVM は、INA151 の機能をテストするために設計された評価基板 (EVM) です。このボードは、バナナ コネクタ、SMA/SMB コネクタ フットプリント、テスト ポイント、および基準電圧を接続するための複数のオプションを介した入出力接続の柔軟性を提供します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

INA151 TINA-TI Reference Design (INA151A Gain of 1)

SLVMEV6 (480 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA151 TINA-TI Reference Design (INA151B Gain of 2/3)

SLVMEV8 (42 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA151 TINA-TI Reference Design (INA151C Gain of 1/2)

SLVMEW2 (43 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA151 TINA-TI SPICE Model (INA151A Gain of 1)

SLVMEV5.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA151 TINA-TI SPICE Model (INA151B Gain of 2/3)

SLVMEV7.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA151 TINA-TI SPICE Model (INA151C Gain of 1/2)

SLVMEW1.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ