JADS042C January 2026 – April 2026 INA151
PRODUCTION DATA
TA = 25°C、VS = ±5V、RL = 10kΩ、CL = 10pF、VREF = VS / 2、VCM = (VIN+ + VIN–) / 2 = VS / 2 および G = 1 (A) (特に記述のない限り)
| N=9512 | 平均 = −99.98μV | 標準偏差 = 197.78μV | |
| N=7337 | 平均 = −138.78μV | 標準偏差 = 385.93μV | |
| N=9512 | 平均 = 0.021μV/V | 標準偏差 = 0.095μV | |
| N=7337 | 平均 = 0.0005μV/V | 標準偏差 = 0.083μV/V | |
| N=9512 | 平均 = -0.0043% | 標準偏差= 0.0027% | |
| N=7337 | 平均 = -0.0001% | 標準偏差= 0.0039% | |
| N=16 | 平均 = 0.046ppm/°C | 標準偏差= 0.015ppm/℃ | |
| G = 2/3V/V |
| G = 1/4V/V |
| N=9512 | 平均 = −73.15μV | 標準偏差 = 296μV | |
| N=7550 | 平均 = −130.72μV | 標準偏差 = 828.87μV | |
| N=9730 | 平均 = 0.0015μV/V | 標準偏差= 0.082μV/V | |
| N=7550 | 平均 = −0.033μV/V | 標準偏差 = 0.104μV/V | |
| N=9730 | 平均 = -0.0044% | 標準偏差= 0.0028% | |
| N=7337 | 平均 = 0.0118% | 標準偏差= 0.0053% | |
| 0mV に正規化 |
| G = 1V/V |
| G = 1/2V/V |
| G = 1V/V |