JAJSWZ6A July 2025 – August 2025 INA600
PRODMIX
INA600 は、内蔵の電磁干渉 (EMI) フィルタリングを使用して、さまざまな発生源から EMI の影響を低減します。これらのソースとしては、ワイヤレス通信機能、およびアナログ シグナル チェーンとデジタル部品を組み合わせた高密度実装基板があります。テキサス インスツルメンツは、10MHz ~ 6GHz の幅広い周波数スペクトルにわたって、オペアンプの耐性を正確に測定および数量化しています。www.ti.com で、『オペアンプの EMI 除去率』アプリケーション ノートをダウンロードできます。このアプリケーション ノートには、オペアンプに関連する EMIRR パフォーマンスに関する詳細な情報が記載されています。
図 7-2 に、INA600 での差動 EMI テストの結果を示します。図 7-3 に、INA600 での同相モード EMI 干渉テストの結果を示します。実際のアプリケーションで一般的に発生する、特定の周波数における INA600 の EMIRR IN+ 値を、表 7-2 に示します。
| FREQUENCY | アプリケーションまたは割り当て | EMIRR 差動 (G = 1/36) |
EMIRR 同相 (G = 1/36) |
|---|---|---|---|
| 400MHz | モバイル無線、モバイル衛星、宇宙での運用、気象、レーダー、極超短波 (UHF) アプリケーション | 122dB | 83dB |
| 900MHz | GSM (モバイル通信) アプリケーション向けのグローバル システム、無線通信、ナビゲーション、GPS (最高 1.6GHz まで)、GSM、航空モバイル、UHF アプリケーション | 132dB | 82dB |
| 1.8GHz | GSM アプリケーション、モバイル パーソナル通信、ブロードバンド、衛星、L バンド (1GHz~2GHz) | 121dB | 84dB |
| 2.4GHz | 802.11b、802.11g、802.11n、Bluetooth®、モバイル パーソナル通信、産業用、科学用および医療用 (ISM) 無線帯域、アマチュア無線および衛星、S バンド (2GHz~4GHz) | 122dB | 100dB |
| 3.6GHz | 無線測位、航空通信およびナビゲーション、衛星、モバイル、S バンド | 123dB | 118dB |
| 5GHz | 802.11a、802.11n、航空通信とナビゲーション、モバイル通信、宇宙と衛星での運用、C バンド (4GHz~8GHz) | 125dB | 118dB |