JAJSWZ6A July   2025  – August 2025 INA600

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 - INA600A
    6. 6.6 電気的特性 - INA600B
    7. 6.7 電気的特性 - INA600F
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ゲイン オプションと抵抗
        1. 7.3.1.1 ゲイン誤差とドリフト係数
      2. 7.3.2 入力同相電圧範囲
      3. 7.3.3 EMI 除去
      4. 7.3.4 代表的な仕様と分布
      5. 7.3.5 電気的オーバーストレス
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 リファレンス ピン
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 差動アンプを使用した 48V バッテリ監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 開発サポート
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
最小値 最大値 単位
電源電圧、VS = (V+) - (V-) 単電源 2.7 40 V
両電源 ±1.35 ±20
入力電圧範囲 シングル電源またはデュアル電源 (V-) - 40 (V-) + 85 V
CBYP 電源ピンのバイパス コンデンサ(1) 0.1 μF
規定温度 規定温度 -40 125 °C
CBYP には、各電源ピンとグランド間に低 ESR のセラミック コンデンサを使用します。単一電源での動作には、1 つの CBYP のみで十分です。CBYP がデバイスのできるだけ近くに配置され、電源トレースが CBYP を経由してルーティングされてから、電源ピンに到達するようにしてください。