JAJSVM9D September 2010 – October 2025 ISO7240CF-Q1 , ISO7241C-Q1 , ISO7242C-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電流 | ||||||||
| ICC1 | ISO7240CF | 静止時 | VI = VCC または 0V、すべてのチャネル、無負荷、3V 動作時の EN2 | 1 | 3 | mA | ||
| 25Mbps | 7 | 10.5 | ||||||
| ISO7241C | 静止時 | VI = VCC または 0V、すべてのチャネル、無負荷、 3V 動作時の EN1、3V 動作時の EN2 |
6.5 | 11 | mA | |||
| 25Mbps | 12 | 18 | ||||||
| ISO7242C | 静止時 | VI = VCC または 0V、すべてのチャネル、無負荷、 3V 動作時の EN1、3V 動作時の EN2 |
10 | 16 | mA | |||
| 25Mbps | 15 | 24 | ||||||
| ICC2 | ISO7240CF | 静止時 | VI = VCC または 0V、すべてのチャネル、無負荷、3V 動作時の EN2 | 9.5 | 15 | mA | ||
| 25Mbps | 10.5 | 17 | ||||||
| ISO7241C | 静止時 | VI = VCC または 0V、すべてのチャネル、無負荷、 3V 動作時の EN1、3V 動作時の EN2 |
8 | 13 | mA | |||
| 25Mbps | 11.5 | 18 | ||||||
| ISO7242C | 静止時 | VI = VCC または 0V、すべてのチャネル、無負荷、 3V 動作時の EN1、3V 動作時の EN2 |
6 | 10 | mA | |||
| 25Mbps | 9 | 14 | ||||||
| 電気的特性 | ||||||||
| IOFF | スリープ モード出力電流 | 0V で EN、シングル チャネル | 0 | μA | ||||
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -4mA | ISO7240 | VCC - 0.4 | V | |||
| ISO724x (5V 側) | VCC - 0.8 | |||||||
| IOH = –20μA | VCC - 0.1 | |||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 4mA | 0.4 | V | ||||
| IOL = 20μA | 0.1 | |||||||
| VI(HYS) | 入力電圧ヒステリシス | 150 | mV | |||||
| IIH | High レベル入力電流 | 0V ~ VCC からの IN | 10 | μA | ||||
| IIL | Low レベル入力電流 | -10 | ||||||
| CI | グランドの入力容量 | VCC での IN、VI = 0.4 sin (2πft)、f=2MHz | 2 | pF | ||||
| CMTI | 同相過渡耐性 | VI = VCC または 0V:図 6-5 | 25 | 50 | kV/μs | |||