JAJSVM9D September 2010 – October 2025 ISO7240CF-Q1 , ISO7241C-Q1 , ISO7242C-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 伝搬遅延 | 図 6-1 を参照 | 20 | 50 | ns | ||
| PWD(1) | 図 6-1 を参照 | ISO7240C、ISO7241C | 3 | ||||
| ISO7242C | 4 | ||||||
| PWD | 図 6-1 を参照 | 3 | ns | ||||
| tsk(pp) | 部品間スキュー(2) | 10 | ns | ||||
| tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 図 6-1 を参照 | 2.4 | ns | |||
| tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 2.3 | |||||
| tPHZ | 伝搬遅延、High レベルからハイ インピーダンス出力まで | 図 6-2 を参照 | 15 | 25 | ns | ||
| tPZH | 伝搬遅延、ハイ インピーダンスから High レベル出力まで | 15 | 25 | ||||
| tPLZ | 伝搬遅延、Low レベルからハイ インピーダンス出力まで | 15 | 25 | ||||
| tPZL | 伝搬遅延、ハイ インピーダンスから Low レベル出力まで | 15 | 25 | ||||
| tfs | 入力電源喪失からフェイルセーフ出力までの遅延時間 | 図 6-3 を参照 | 18 | μs | |||
| twake | 入力ディセーブルからのウェーク時間 | 図 6-4 を参照 | 15 | μs | |||