JAJSLU2 October 2021 LM117HVQML-SP
PRODUCTION DATA
LM117HVQML-SP 3 端子正電圧可変リニア・レギュレータは 1.2V~57V の出力範囲で 0.5A を供給できます。本デバイスは簡単に使用でき、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。
本レギュレータはフローティング状態で実装され、入出力電圧差のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。
フライトで実証済みの LM117HVQML-SP には、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。本デバイスは非常に多目的であり、可変スイッチング・レギュレータ、プログラマブル出力レギュレータ、高精度電流レギュレータなどとしても使用できます。
低電圧アプリケーション向けに、41.25V 以下に適したピン互換ドロップイン代替品として LM117QML-SP を提供しています。負電圧の補完製品については、LM137QML-SP データシートを参照してください。
部品番号 (1) | グレード (2) | パッケージ (3) |
---|---|---|
LM117HVGWRLQMLV | フライト・グレードの QMLV、LDR (10mrad/s) で RHA 100krad(Si) | CFP SOIC (NAC) 16 ピン 6.35mm × 9.91mm 質量 = 0.467g (5) |
5962R0722962VZA | ||
LM117HVGWRQMLV | フライト・グレードの QMLV、HDR (50~300rad/s) で RHA 100krad(Si) | |
5962R0722902VZA | ||
LM117HVNAC/EM | エンジニアリング・サンプル (4) | |
LM117HVHRLQMLV | フライト・グレードの QMLV、LDR (10mrad/s) で RHA 100krad(Si) | TO-39 (NDT) 3 ピン 8.26mm × 8.26mm 質量 = 1.036g (5) |
5962R0722961VXA | ||
LM117HVHRQMLV | フライト・グレードの QMLV、HDR (50~300rad/s) で RHA 100krad(Si) | |
5962R0722901VXA | ||
LM117HVH MDE | フライト・グレードの QMLV、LDR (10mrad/s) で RHA 100krad(Si) |
ダイ 2.18mm × 2.36mm |
5962R0722961V9A | ||
LM117HVH MDR | フライト・グレードの QMLV、HDR (50~300rad/s) で RHA 100krad(Si) | |
5962R0722901V9A |