ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM117HVQML-SP

アクティブ

製品詳細

Rating Space Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 1710 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 35 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1500 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar Radiation, TID (typ) (krad) 100
Rating Space Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1.25 Noise (µVrms) 1710 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 35 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1500 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar Radiation, TID (typ) (krad) 100
TO-CAN (NDT) 3 91.6742 mm² (10.03 mm × 9.14 mm) DIESALE (Y) — See data sheet CFP (NAC) 16 62.9285 mm² (— mm × — mm)
  • 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 50~300rad(Si)/s の高線量率 (HDR) オプション
    • 10mrad(Si)/s の低線量率 (LDR) オプション
  • 0.5A の出力電流を規定
  • 可変出力電圧:最小 1.2V
  • 温度に対して一定の電流制限
  • 出力の短絡保護
  • 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 50~300rad(Si)/s の高線量率 (HDR) オプション
    • 10mrad(Si)/s の低線量率 (LDR) オプション
  • 0.5A の出力電流を規定
  • 可変出力電圧:最小 1.2V
  • 温度に対して一定の電流制限
  • 出力の短絡保護

LM117HVQML-SP 3 端子正電圧可変リニア・レギュレータは 1.2V~57V の出力範囲で 0.5A を供給できます。本デバイスは簡単に使用でき、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。

本レギュレータはフローティング状態で実装され、入出力電圧差のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。

フライトで実証済みの LM117HVQML-SP には、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。本デバイスは非常に多目的であり、可変スイッチング・レギュレータ、プログラマブル出力レギュレータ、高精度電流レギュレータなどとしても使用できます。

低電圧アプリケーション向けに、41.25V 以下に適したピン互換ドロップイン代替品として LM117QML-SP を提供しています。負電圧の補完製品については、LM137QML-SP データシートを参照してください。

LM117HVQML-SP 3 端子正電圧可変リニア・レギュレータは 1.2V~57V の出力範囲で 0.5A を供給できます。本デバイスは簡単に使用でき、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。

本レギュレータはフローティング状態で実装され、入出力電圧差のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。

フライトで実証済みの LM117HVQML-SP には、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。本デバイスは非常に多目的であり、可変スイッチング・レギュレータ、プログラマブル出力レギュレータ、高精度電流レギュレータなどとしても使用できます。

低電圧アプリケーション向けに、41.25V 以下に適したピン互換ドロップイン代替品として LM117QML-SP を提供しています。負電圧の補完製品については、LM137QML-SP データシートを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
LM117QML-SP アクティブ 耐放射線特性、QML-V、4.2V ~ 40V 入力、1.5A、可変出力リニア レギュレータ QMLV product with a lower input voltage range from 4.2V to 40V with similar radiation performance

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM117HVQML-SP RHA 4.25V~60V 3 端子可変レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/04/23
* 放射線と信頼性レポート LM117HVQML-SP Total Ionizing Dose (TID) Report 2022/06/02
* 放射線と信頼性レポート LM117HVQML-SP 中性子変位損傷(NDD)特性評価 2021/07/19
* SMD LM117HVQML-SP SMD 5962R0722961V9A 2016/06/21
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/20
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025/08/18
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/07/07
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025/02/20
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023/08/30
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022/10/19
アプリケーション概要 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020/12/14
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020/08/21
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019/05/21
アプリケーション・ノート Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018/08/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-CAN (NDT) 3 Ultra Librarian
DIESALE (Y) — Ultra Librarian
CFP (NAC) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ