JAJSGZ8K May 2003 – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧、VS =([V+] – [V–]) | LM2904B-Q1、LM2904BA-Q1 | 40 | V | |||
| LM2904V-Q1、LM2904AV-Q1 | 32 | |||||
| LM2904-Q1 | 26 | |||||
| 差動入力電圧、VID(2) | LM2904B-Q1、LM290BA-Q1、LM2904V-Q1、LM2904AV-Q1 | -32 | 32 | V | ||
| LM2904-Q1 | -26 | 26 | ||||
| 入力電圧、VI | いずれかの入力 | LM2904B-Q1、LM2904BA-Q1 | -0.3 | 40 | V | |
| LM2904V-Q1、LM2904AV-Q1 | -0.3 | 32 | ||||
| LM2904-Q1 | –0.3 | 26 | ||||
| V– への出力短絡時間 (1つのアンプ)、TA = 25℃ (またはそれ以下)、 VS ≤ 15V 時(3) | 制限なし | 秒 | ||||
| 動作時の周囲温度、TA | -40 | 125 | ℃ | |||
| 動作時の仮想接合部温度、TJ | 150 | ℃ | ||||
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ | |||