JAJSGZ8K May 2003 – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM2904-Q1、LM2904B-Q1、LM2904BA-Q1 は、AEC-Q100 仕様に準拠して車載用に認定済みの業界標準のオペアンプです。LM2904B-Q1 および LM2904BA-Q1 は LM2904-Q1 の次世代バージョンで、高電圧 (36V) オペアンプを 2 個内蔵しています。LM2904B-Q1 および LM2904BA-Q1 には、低いオフセット (それぞれの標準値 3mV、2mV)、グランドまでの同相入力範囲、高い差動入力電圧能力などの特長があり、コストの制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。
LM2904B-Q1 および LM2904BA-Q1 は、ユニティ・ゲイン安定、0.3mV の低いオフセット電圧 (標準値)、300µA の低い静止電流 (標準値) などの機能が強化されており、回路設計を簡素化できます。高い ESD 耐性 (2kV、HBM) と、EMI および RF フィルタの内蔵により、LM2904B-Q1 および LM2904BA-Q1 は車載市場における最も過酷で厳しい環境の用途にも使用可能です。
| 部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| LM2904B-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| LM2904BA-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| LM2904-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm |
単極ローパス・フィルタ