JAJSGZ8K May 2003 – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフセット電圧 | ||||||||
| VOS | 入力オフセット電圧 | LM2904B-Q1 | ±0.3 | ±3.0 | mV | |||
| TA = -40℃~+125℃ | ±4 | |||||||
| LM2904BA-Q1 | ±2.0 | mV | ||||||
| TA = -40℃~+125℃ | ±3.0 | mV | ||||||
| dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = –40℃~+125℃(1) | ±3.5 | 12 | μV/℃ | |||
| PSRR | 電源電圧除去比 | ±2 | 15 | μV/V | ||||
| チャネル・セパレーション、DC | f = 1kHz~20kHz | ±1 | μV/V | |||||
| 入力電圧範囲 | ||||||||
| VCM | 同相電圧範囲 | VS = 3 V~36 V | (V-) | (V+) - 1.5 | V | |||
| VS = 5 V~36 V | TA = -40℃~+125℃ | (V-) | (V+) – 2 | |||||
| CMRR | 同相信号除去比 | (V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 1.5V | VS = 3V~36V | 20 | 100 | µV/V | ||
| (V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 2.0V | VS = 5V~36V | TA = -40℃~+125℃ | 25 | 316 | ||||
| 入力バイアス電流 | ||||||||
| IB | 入力バイアス電流 | ±10 | ±35 | nA | ||||
| TA = –40℃~+125℃(1) | ±50 | |||||||
| IOS | 入力オフセット電流 | 0.5 | 4 | nA | ||||
| TA = –40℃~+125℃(1) | 5 | |||||||
| dIOS/dT | 入力オフセット電流ドリフト | TA = –40℃~+125℃ | 10 | pA/℃ | ||||
| ノイズ | ||||||||
| En | 入力電圧ノイズ | f = 0.1~10Hz | 3 | µVPP | ||||
| en | 入力電圧ノイズ密度 | f = 1kHz | 40 | nV/√/Hz | ||||
| 入力インピーダンス | ||||||||
| ZID | 差動 | 10 || 0.1 | MΩ || pF | |||||
| ZIC | 同相 | 4 || 1.5 | GΩ || pF | |||||
| 開ループ・ゲイン | ||||||||
| AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS= 15V、VO= 1V~11V、RL ≥ 10kΩ、(V-) に接続 | 70 | 140 | V/mV | |||
| TA = -40℃~+125℃ | 35 | |||||||
| 周波数特性 | ||||||||
| GBW | ゲイン帯域幅の積 | 1.2 | MHz | |||||
| SR | スルーレート | G = +1 | 0.5 | V/µs | ||||
| Θm | 位相マージン | G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF | 56 | ° | ||||
| tOR | 過負荷復帰時間 | VIN × ゲイン > VS | 10 | µs | ||||
| ts | セトリング・タイム | 0.1% まで、VS = 5V、2V ステップ、G =+1、CL = 100pF | 4 | µs | ||||
| THD+N | 全高調波歪 + ノイズ | G = +1、f = 1kHz、VO = 3.53VRMS、VS = 36V、RL = 100k、IOUT ≤ ±50μA、BW = 80kHz | 0.001% | |||||
| 出力 | ||||||||
| VO | レールに対する電圧出力スイング | 正電圧レール (V+) | IOUT = 50µA | 1.35 | 1.42 | V | ||
| IOUT = 1mA | 1.4 | 1.48 | ||||||
| IOUT = 5 mA(1) | 1.5 | 1.61 | ||||||
| 負電圧レール (V-) | IOUT = 50µA | 100 | 150 | mV | ||||
| IOUT = 1mA | 0.75 | 1 | V | |||||
| VS = 5V、RL ≤ 10kΩ、(V–) に接続 | TA = –40℃~+125℃ | 5 | 20 | mV | ||||
| IO | 出力電流 | VS = 15V、VO = V-、VID = 1V | ソース(1) | -20 | -30 | mA | ||
| TA = -40℃~+125℃ | -10 | |||||||
| VS = 15V、VO = V+、VID = -1V | シンク(1) | 10 | 20 | |||||
| TA = –40℃~+125℃ | 5 | |||||||
| VID = -1V、VO = (V-) + 200mV | 60 | 100 | μA | |||||
| ISC | 短絡電流 | VS = 20V、(V+) = 10V、(V-) = -10V、VO = 0V | ±40 | ±60 | mA | |||
| CLOAD | 容量性負荷ドライブ | 100 | pF | |||||
| RO | 開ループ出力抵抗 | f = 1MHz、IO = 0A | 300 | Ω | ||||
| 電源 | ||||||||
| IQ | 無信号時電流 (アンプ 1個あたり) | VS = 5V、IO = 0A | TA = -40℃~+125℃ | 300 | 460 | μA | ||
| VS = 36V、IO = 0A | 800 | |||||||