JAJSGZ8K May 2003 – April 2022 LM2904-Q1 , LM2904B-Q1 , LM2904BA-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 部品番号 | 電源電圧 | 周囲温度範囲 | VOS (25℃での最大値) |
IQ/CH (25℃での標準値) |
統合型 EMI フィルタ | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM2904B-Q1 | 3V~36V | -40℃~125℃ | 3mV | 300μA | あり | D、DGK、PW |
| LM2904BA-Q1 | 3V~36V | -40℃~125℃ | 2mV | 300μA | あり | D、DGK、PW |
| LM2904-Q1 | 3V~26V | -40℃~125℃ | 7mV | 350μA | なし | D、PW |
| LM2904V-Q1 | 3V~32V | -40℃~125℃ | 7mV | 350μA | なし | D、PW |
| LM2904AV-Q1 | 3V~32V | -40℃~125℃ | 2mV | 350μA | なし | D、PW |