JAJSID2F May 2011 – December 2019 LM5050-1 , LM5050-1-Q1
PRODUCTION DATA.
外部 MOSFET と組み合わせた LM5050-1/-Q1 ハイサイド OR FET コントローラは、電源と直列に接続した場合、理想ダイオード整流器として機能します。この OR コントローラによって、配電回路のダイオード整流器を MOSFET で置き換えることができるため、電力損失と電圧降下をともに低減できます。
LM5050-1/-Q1 コントローラは、外部 N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ・ゲート・ドライバと、電流が逆方向に流れた場合に FET をターンオフするための高速応答コンパレータを備えています。LM5050-1/-Q1 は 5V~75V の範囲の電源に接続でき、最高 100V の過渡電圧に耐えられます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| LM5050-1 | SOT (6) | 2.90mm×1.60mm |
| LM5050-1-Q1 |