ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ 理想ダイオードと OR コントローラ

LM5050-1-Q1

アクティブ

製品詳細

Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 5 FET External single FET Device type ORing controller Number of channels 1 Rating Automotive Features AUX input, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.4 Iq (max) (mA) 0.79 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 31 IGate source (max) (µA) 41 IGate sink (typ) (mA) 2.8 IGate pulsed (typ) (A) 2.8 Operating temperature range (°C) -40 to 150 VSense reverse (typ) (mV) -41, -28 Design support EVM, Simulation Model VGS (max) (V) 14 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.1 Product type ORing controller
Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 5 FET External single FET Device type ORing controller Number of channels 1 Rating Automotive Features AUX input, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 0.4 Iq (max) (mA) 0.79 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 31 IGate source (max) (µA) 41 IGate sink (typ) (mA) 2.8 IGate pulsed (typ) (A) 2.8 Operating temperature range (°C) -40 to 150 VSense reverse (typ) (mV) -41, -28 Design support EVM, Simulation Model VGS (max) (V) 14 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.1 Product type ORing controller
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 標準バージョンと AEC-Q100 認定済みバージョンの LM5050Q0MK-1 (最高 TJ 150℃) と LM5050Q1MK-1 (最高 TJ 125℃) を提供
  • 機能安全に対応
    • 機能安全システム設計を支援するドキュメントを提供
  • 広い動作入力電圧範囲、VIN:1V~75V (VIN < 5V の場合、VBIAS が必要)
  • 100V の過渡性能
  • 外部 N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ・ゲート・ドライバ
  • 電流反転に対する 50ns の高速応答
  • ピーク・ゲート・ターンオフ電流:2A
  • 最小限の VDS クランプによる高速なターンオフ
  • パッケージ:SOT-6 (薄型 SOT-23-6)
  • 標準バージョンと AEC-Q100 認定済みバージョンの LM5050Q0MK-1 (最高 TJ 150℃) と LM5050Q1MK-1 (最高 TJ 125℃) を提供
  • 機能安全に対応
    • 機能安全システム設計を支援するドキュメントを提供
  • 広い動作入力電圧範囲、VIN:1V~75V (VIN < 5V の場合、VBIAS が必要)
  • 100V の過渡性能
  • 外部 N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ・ゲート・ドライバ
  • 電流反転に対する 50ns の高速応答
  • ピーク・ゲート・ターンオフ電流:2A
  • 最小限の VDS クランプによる高速なターンオフ
  • パッケージ:SOT-6 (薄型 SOT-23-6)

外部 MOSFET と組み合わせた LM5050-1/-Q1 ハイサイド OR FET コントローラは、電源と直列に接続した場合、理想ダイオード整流器として機能します。この OR コントローラによって、配電回路のダイオード整流器を MOSFET で置き換えることができるため、電力損失と電圧降下をともに低減できます。

LM5050-1/-Q1 コントローラは、外部 N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ・ゲート・ドライバと、電流が逆方向に流れた場合に FET をターンオフするための高速応答コンパレータを備えています。LM5050-1/-Q1 は 5V~75V の範囲の電源に接続でき、最高 100V の過渡電圧に耐えられます。

外部 MOSFET と組み合わせた LM5050-1/-Q1 ハイサイド OR FET コントローラは、電源と直列に接続した場合、理想ダイオード整流器として機能します。この OR コントローラによって、配電回路のダイオード整流器を MOSFET で置き換えることができるため、電力損失と電圧降下をともに低減できます。

LM5050-1/-Q1 コントローラは、外部 N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ・ゲート・ドライバと、電流が逆方向に流れた場合に FET をターンオフするための高速応答コンパレータを備えています。LM5050-1/-Q1 は 5V~75V の範囲の電源に接続でき、最高 100V の過渡電圧に耐えられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
LM5050-1 アクティブ 5V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FET コントローラ This product is a self-protected 5.5V, 1.5A load switch with optional output discharge.
比較対象デバイスと類似の機能。
LM74703-Q1 アクティブ 車載対応、FET グッド出力搭載、理想ダイオード コントローラ FETGOOD output to indicate external MOSFET health status

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5050-1、LM5050-1-Q1 ハイサイド OR FET コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2020/04/06
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020/10/30
機能安全情報 LM5050-1-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019/12/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5050MK-1EVAL — LM5050-1 評価ボード

The LM5050-1 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM5050-1 OR-ing Diode Controller. One high side N-channel power MOSFET is used. The evaluation board is designed to highlight applications with a small solution size.

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

LM5050 Unencrypted PSPICE Transient Model

SNVM010.ZIP (347 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00992 — 車載用の逆極性保護リファレンスデザイン

逆極性保護は、車載環境における標準的な必須保護機能です。取り外したバッテリ ケーブルを再接続する際に、間違ったバッテリ端子に取り付けてしまう可能性があります。このようなミスにより、ECU (電子制御ユニット) 内の部品が損傷を受けるおそれがあります。ECU の損傷を防ぐには、逆極性保護が必要です。ショットキー ダイオードを使用することもできますが、この場合は大きい電力損失が定常的に発生します。  一方、このリファレンス デザインは LM5050-Q1 と N チャネル MOSFET を組み合わせ、逆極性保護と消費電力の低減を実現します。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian