JAJSP32A November 2025 – May 2026 LM65680
PRODMIX
LM656x0 にはデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) 機能があり、広い周波数範囲にわたって電源の EMI を低減します。図 7-6 に示すように、DRSS 機能は、低周波数の三角波変調プロファイルと、高周波数のサイクル単位の疑似ランダム変調プロファイルを組み合わせたものです。低周波数の三角波変調は低い無線周波数帯域で性能を向上させ、高周波のランダム変調は高い無線周波数帯域で性能を向上させます。
スペクトラム拡散は、狭帯域信号を広帯域信号に変換し、エネルギーを複数の周波数にわたって拡散することで機能します。業界規格では周波数帯域ごとに異なる EMI レシーバ解像度の帯域幅 (RBW) 設定を要求しているため、RBW はスペクトラム拡散の性能に影響を及ぼします。DRSS は、低周波数の三角波変調と、高周波数のサイクル単位のランダム変調プロファイルにより、それぞれ低 RBW および高 RBW での EMI 性能を同時に向上できます。DRSS により、CISPR 25 用の伝導エミッションを、低周波数帯域 (150kHz ~ 30MHz) で最大 10dBµV、高周波帯域 (30MHz ~ 108MHz) で 5dBµV 低減できます。MODE/SYNC に外部クロック信号を印加すると、DRSS はディセーブルされます。
図 7-6 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能の実装このデバイスは、広い低周波数変調プロファイルを提供し、6kHz の平均変調周波数でスイッチング周波数を ±10% 拡散します。表 7-4 に示すように、LM656x0 にはスイッチ ノード波形整形機能もあり、イネーブルされるとスイッチ ノードの電圧の立ち上がり遷移を調整して、リンギングとオーバーシュートを低減します。
| DRSS/MCOMM | DRSS | スルーレート制御 |
|---|---|---|
| VCC へ短絡(1) | イネーブル、±10%、6kHz | 有効 |
| オープンのまま | イネーブル、±10%、6kHz | 有効 |
| 150kΩ から PGND へ | イネーブル、±10%、6kHz | 無効 |
| 49.9kΩ から PGND へ | 無効 | 有効 |
| PGND へ短絡(1) | 無効 | 無効 |