JAJSP32A November   2025  – May 2026 LM65680

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 関連製品
  6. 5 ピン構成および機能
    1. 5.1 ウェッタブル フランク
    2. 5.2 クリアランスと FMEA のピン配置設計
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力電圧範囲 (VIN1、VIN2)
      2. 7.3.2  高電圧バイアス電源サブレギュレータ (VCC、BIAS)
      3. 7.3.3  高精度のイネーブルおよび可変入力電圧 UVLO (EN/UVLO)
      4. 7.3.4  出力電圧の設定点 (FB, BIAS)
      5. 7.3.5  スイッチング周波数 (RT)
      6. 7.3.6  モード選択およびクロック同期 (MODE/SYNC)
        1. 7.3.6.1 クロックの同期
        2. 7.3.6.2 クロックのロック
      7. 7.3.7  デバイス構成 (CNFG/SYNCOUT)
      8. 7.3.8  デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 (DRSS)
      9. 7.3.9  ハイサイド MOSFET ゲート ドライブ (BST)
      10. 7.3.10 構成可能なソフトスタート (SS)
        1. 7.3.10.1 ドロップアウトからの回復
      11. 7.3.11 保護機能
        1. 7.3.11.1 パワー グッド モニタ (PG)
        2. 7.3.11.2 過電流および短絡保護
        3. 7.3.11.3 ヒカップ モード保護
        4. 7.3.11.4 サーマル シャットダウン
      12. 7.3.12 2 相、単一出力の動作
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 アクティブ モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
      1. 8.1.1 パワートレイン コンポーネント
        1. 8.1.1.1 降圧インダクタ
        2. 8.1.1.2 出力コンデンサ
        3. 8.1.1.3 入力コンデンサ
        4. 8.1.1.4 EMI フィルタ
      2. 8.1.2 エラー アンプと補償
      3. 8.1.3 最大周囲温度
        1. 8.1.3.1 ディレーティング曲線
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1 - 5V、8A の同期整流降圧レギュレータ、広い入力電圧範囲に対応し、高効率を実現
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1  WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 8.2.1.2.2  スイッチング周波数の選択
          3. 8.2.1.2.3  降圧インダクタの選択
          4. 8.2.1.2.4  入力コンデンサの選択
          5. 8.2.1.2.5  出力コンデンサ
          6. 8.2.1.2.6  出力電圧の設定ポイント
          7. 8.2.1.2.7  補償部品
          8. 8.2.1.2.8  入力電圧 UVLO の設定
          9. 8.2.1.2.9  EMI 軽減、RDRSS
          10. 8.2.1.2.10 ブートストラップ コンデンサ、CBST
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 設計 2 — 高効率、48V ~ 12V、8A、400kHz 同期整流降圧レギュレータ
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1 降圧インダクタの選択
          2. 8.2.2.2.2 入力コンデンサの選択
          3. 8.2.2.2.3 出力コンデンサ
          4. 8.2.2.2.4 出力電圧の設定ポイント
          5. 8.2.2.2.5 補償部品
          6. 8.2.2.2.6 フィードフォワード コンデンサ
          7. 8.2.2.2.7 ソフトスタート コンデンサ
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 熱設計およびレイアウト
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
        1. 9.2.1.1 低 EMI 設計リソース
        2. 9.2.1.2 熱設計についてのリソース
        3. 9.2.1.3 多相設計リソース
        4. 9.2.1.4 PCB レイアウトについてのリソース
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

設計要件

表 8-5 に、スイッチング周波数 400kHz の 5V、8A 降圧レギュレータの仕様を示します。この例では、9V ~ 60V の定常状態範囲にわたる公称入力電圧 48V に基づき、半負荷効率と全負荷効率の目標はそれぞれ 92% と 90% です。短期的な過渡は最低 6.5V、最高 65V です。

表 8-5 詳細設計パラメータ
設計パラメータ 値
入力電圧レンジ (定常状態) 9V ~ 60V
最小過渡入力電圧 6.5V
最大過渡入力電圧 65V
入力 UVLO ターンオン スレッショルド 5.9V
出力電圧 5V
出力電流 0A ~ 8A
スイッチング周波数 400kHz
ソフト スタート時間 5.3ms (デフォルトの内部設定)
EMI 低減 DRSS オフ、スルー レート制御オン
周囲温度範囲 -40℃ ~ 85℃

40.2kΩ の抵抗 RRT により、フリーランニング スイッチング周波数が 400kHz に設定され、オプションの SYNC 入力信号を使用すると、この特定のアプリケーションでスイッチング周波数を 320kHz ~ 480kHz に調整できます。SS ピンをオープンのままにすると、ソフトスタート時間が固定の内部設定の 5.3ms に設定されます。制御ループ性能について、対象のループ クロスオーバー周波数は 50°以上の位相マージンで 60kHz です。

表 8-6 は、選択した降圧レギュレータのパワートレイン部品を示します。ほとんどの部品は複数のベンダから入手可能です。この設計には、コンポジット コア素材を使用した低 DCR のインダクタと、全セラミックの出力コンデンサが実装されています。

表 8-6 アプリケーション回路 1 の部品表
リファレンス指定子 数量 仕様 メーカー (1) 部品番号
CIN1、CIN2 4 4.7μF、100V、X7R、1206、セラミック Murata GRM31CZ72A475M
4.7μF、100V、X7S、1210、セラミック TDK C3225X7S2A475M
CIN-HF1、CIN-HF2 2 100nF、100V、X7R、0603、セラミック Murata GCJ188R72A104M
COUT 2 47μF、10V、X7R、1210、セラミック Murata GRM32ER71A476K
47μF、10V、X7S、1210、セラミック TDK C3225X7S1A476M
LO 1 3.3µH、5.9mΩ、13.4A、6.71 × 6.51 × 6.1mm Coilcraft XGL6060-332MEC
3.3µH、6mΩ、15.6A、6.6 × 6.4 × 6.1mm Würth Elektronik 744393465033
3.3µH、6.3mΩ、16A、6.6 × 6.4 × 6mm XFMRS XFHCL6060HC-3R3M
3.3µH、8.4mΩ、18.6A、8.05 × 7.5 × 5.4mm Cyntec VCHD075D-3R3MS6
3.3µH、4.6mΩ、30A、11.3 × 10 × 6mm Würth Electronik 744393665033
3.3µH、6.2mΩ、19A、10.85 × 10 × 5.2mm Cyntec VCHA105D-3R3MS6
U1 1 LM65680 65V、8V 同期整流降圧コンバータ テキサス・インスツルメンツ LM65680FRZYR