ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM65680

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000021 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Test & measurement
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000021 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Test & measurement
WQFN-FCRLF (RZY) 26 20.25 mm² (4.5 mm × 4.5 mm)
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧コンバータ ファミリ
    • 広い入力電圧範囲:3.5V~65V
    • 4A、6A、8A の出力電流オプション
    • 0.8V ~ 60V の可変出力電圧、あるいは 3.3V または 5V の固定出力オプション
    • 接合部温度:150℃ (最大値)
    • 36ns の tON(min) により高い降圧変換を実現
  • 干渉およびノイズ軽減技術 - アーキテクチャ 1 (MINT 1)
    • CISPR 11 または 32 Class B 準拠を促進
    • 対称型のピン配置の設計で LLOOP が最小の拡張 HotRod™ QFN (eQFN) パッケージ
    • スペクトラム拡散 (DRSS) とスイッチング スルーレート制御によりピーク放射を低減
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
  • 負荷電流範囲全体にわたる高効率
    • 95% の効率 (VIN = 48V、VOUT = 12V、8A、400kHz)
    • より大きな電流を出力するためのマルチフェーズ スタッカブル
    • BIAS オプション付き、デュアル入力 VCC サブレギュレータ
    • VIN のスリープ時静止電流はわずか 1.8µA
  • 隣接ピン短絡テストのために最適化されたピン配置設計と空間距離により信頼性向上
    • VIN から PGND ピンへのクリアランス 1.1mm
  • WEBENCH® Power Designer により、LM656x0 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧コンバータ ファミリ
    • 広い入力電圧範囲:3.5V~65V
    • 4A、6A、8A の出力電流オプション
    • 0.8V ~ 60V の可変出力電圧、あるいは 3.3V または 5V の固定出力オプション
    • 接合部温度:150℃ (最大値)
    • 36ns の tON(min) により高い降圧変換を実現
  • 干渉およびノイズ軽減技術 - アーキテクチャ 1 (MINT 1)
    • CISPR 11 または 32 Class B 準拠を促進
    • 対称型のピン配置の設計で LLOOP が最小の拡張 HotRod™ QFN (eQFN) パッケージ
    • スペクトラム拡散 (DRSS) とスイッチング スルーレート制御によりピーク放射を低減
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
  • 負荷電流範囲全体にわたる高効率
    • 95% の効率 (VIN = 48V、VOUT = 12V、8A、400kHz)
    • より大きな電流を出力するためのマルチフェーズ スタッカブル
    • BIAS オプション付き、デュアル入力 VCC サブレギュレータ
    • VIN のスリープ時静止電流はわずか 1.8µA
  • 隣接ピン短絡テストのために最適化されたピン配置設計と空間距離により信頼性向上
    • VIN から PGND ピンへのクリアランス 1.1mm
  • WEBENCH® Power Designer により、LM656x0 を使用するカスタム設計を作成

LM656x0 は、アーキテクチャ 1 機能のある干渉およびノイズ軽減技術 (MINT 1) を搭載したデバイス ファミリで供給される同期整流降圧 DC/DC コンバータで、低い EMI、高い電力密度、優れた電力変換効率を実現するように設定されています。RDS(on) が低いパワー MOSFET を内蔵しており、3.5V ~ 65V の広い VIN 範囲にわたって最大 8A の出力電流を供給できます。

同期インターリーブによる位相スタッカブルである LM656x0 のピーク電流モード アーキテクチャは、並列接続された相での高精度な電流共有をサポートしており、より大きな出力電流を供給できます。自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であるため、軽負荷時の効率が高く、無負荷時の入力電流はわずか 2.2µA で、バッテリ駆動のシステムの動作時間を延長できます。

最小オン時間 36ns のハイサイド スイッチは大きな降圧率に対応できるため、24V または 48V の入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を低減できます。パッケージには、重要な電源ピンの間に複数の NC ピンが配置されており、これによって故障モード影響解析 (FMEA) の結果が改善されます。

LM656x0 には、 CISPR 11 および CISPR 32 の排出要件への準拠を容易にする、複数の機能が搭載されています。まず、対称的なピン配置により入力コンデンサを最適に配置でき、電源ループの寄生インダクタンスの実効値を極めて低く抑えます。これにより、スイッチング損失が低減され、高入力電圧および高スイッチング周波数での EMI 性能が向上します。ピンで選択可能なスイッチ ノードのスルーレート制御機能により、高周波数領域での放射ノイズをさらに低減します。入力コンデンサのリップル電流と EMI フィルタのサイズを小さくするために、180° 位相シフトの SYNCOUT 信号を使用したインターリーブ動作は、カスケード、マルチチャネル、またはマルチフェーズの設計に最適です。スイッチング周波数は最高2.2MHzまで抵抗により設定可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途のビート周波数を除去できます。最後に、LM656x0 は独自の EMI 低減機能であるデュアルランダム スペクトラム拡散 (DRSS) を採用しています。これは、低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせて、低周波数帯域と高周波数帯域にわたって動揺を軽減します。

LM656x0 の追加機能には、最大接合温度 150°C での動作、故障報告および出力電圧モニタリング用のオープン ドレイン式パワーグッド (PG) インジケータ、入力 UVLO 保護のための高精度イネーブル入力、事前バイアス負荷へのモノトニックな立ち上がり、VIN または BIAS から電源供給されるデュアル入力 VCC バイアス サブレギュレータ、ヒカップ モードの過負荷保護、自動復帰機能付きのサーマル シャットダウン保護が含まれます。

LM656x0 は、4.5mm × 4.5mm の熱特性強化された 26 ピンの eQFN パッケージに搭載され、信頼性向上のためのピン クリアランスが追加されています。また、ウェッタブル フランク ピンも搭載されており、製造現場で光学検査を容易に行えます。フリップチップ配線対応リードフレーム (FCRLF) パッケージ技術を採用した LM656x0 は、実用電流能力、長期信頼性、およびコスト面での利点を活かし、高電力密度を要求するアプリケーションを対象としています。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、サイクルごとの電流制限、低い EMI シグネチャ、小型設計サイズにより、堅牢性と耐久性の強化向上が求められるアプリケーションに最適なポイント オブ ロード レギュレータ デザインを実現できます。

LM656x0 は、アーキテクチャ 1 機能のある干渉およびノイズ軽減技術 (MINT 1) を搭載したデバイス ファミリで供給される同期整流降圧 DC/DC コンバータで、低い EMI、高い電力密度、優れた電力変換効率を実現するように設定されています。RDS(on) が低いパワー MOSFET を内蔵しており、3.5V ~ 65V の広い VIN 範囲にわたって最大 8A の出力電流を供給できます。

同期インターリーブによる位相スタッカブルである LM656x0 のピーク電流モード アーキテクチャは、並列接続された相での高精度な電流共有をサポートしており、より大きな出力電流を供給できます。自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であるため、軽負荷時の効率が高く、無負荷時の入力電流はわずか 2.2µA で、バッテリ駆動のシステムの動作時間を延長できます。

最小オン時間 36ns のハイサイド スイッチは大きな降圧率に対応できるため、24V または 48V の入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を低減できます。パッケージには、重要な電源ピンの間に複数の NC ピンが配置されており、これによって故障モード影響解析 (FMEA) の結果が改善されます。

LM656x0 には、 CISPR 11 および CISPR 32 の排出要件への準拠を容易にする、複数の機能が搭載されています。まず、対称的なピン配置により入力コンデンサを最適に配置でき、電源ループの寄生インダクタンスの実効値を極めて低く抑えます。これにより、スイッチング損失が低減され、高入力電圧および高スイッチング周波数での EMI 性能が向上します。ピンで選択可能なスイッチ ノードのスルーレート制御機能により、高周波数領域での放射ノイズをさらに低減します。入力コンデンサのリップル電流と EMI フィルタのサイズを小さくするために、180° 位相シフトの SYNCOUT 信号を使用したインターリーブ動作は、カスケード、マルチチャネル、またはマルチフェーズの設計に最適です。スイッチング周波数は最高2.2MHzまで抵抗により設定可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途のビート周波数を除去できます。最後に、LM656x0 は独自の EMI 低減機能であるデュアルランダム スペクトラム拡散 (DRSS) を採用しています。これは、低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせて、低周波数帯域と高周波数帯域にわたって動揺を軽減します。

LM656x0 の追加機能には、最大接合温度 150°C での動作、故障報告および出力電圧モニタリング用のオープン ドレイン式パワーグッド (PG) インジケータ、入力 UVLO 保護のための高精度イネーブル入力、事前バイアス負荷へのモノトニックな立ち上がり、VIN または BIAS から電源供給されるデュアル入力 VCC バイアス サブレギュレータ、ヒカップ モードの過負荷保護、自動復帰機能付きのサーマル シャットダウン保護が含まれます。

LM656x0 は、4.5mm × 4.5mm の熱特性強化された 26 ピンの eQFN パッケージに搭載され、信頼性向上のためのピン クリアランスが追加されています。また、ウェッタブル フランク ピンも搭載されており、製造現場で光学検査を容易に行えます。フリップチップ配線対応リードフレーム (FCRLF) パッケージ技術を採用した LM656x0 は、実用電流能力、長期信頼性、およびコスト面での利点を活かし、高電力密度を要求するアプリケーションを対象としています。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、サイクルごとの電流制限、低い EMI シグネチャ、小型設計サイズにより、堅牢性と耐久性の強化向上が求められるアプリケーションに最適なポイント オブ ロード レギュレータ デザインを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM656x065V、8A/6A/4A、同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリ、干渉およ びノイズ軽減技術 (MINT) 搭載 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/01
機能安全情報 LM65640, LM65660, and LM65680 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025/12/05
証明書 LM65680-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/09/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 評価基板

LM65680-Q1 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する、同期整流降圧 DC/DC レギュレータを提示します。この評価基板 (EVM) は 6V ~ 70V の広い入力電圧範囲で動作します。この製品は、優れた電圧定格や動作マージンを実現しており、電源レールの電圧過渡に耐えるほか、5V の安定化出力を供給します。出力電圧は設定ポイントから 1% 以内の精度を達成し、帰還抵抗の値を変更する方法で調整できるため、必要に応じて出力電圧をカスタマイズできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

高効率および高密度アプリケーションを想定した、LM65680、LM65680-Q1、LM65660、LM65660-Q1、LM65640、LM65640-Q1 降圧コンバータ ファミリ向けのクイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、単相または二相構成の DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RZY) 26 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ