JAJSCV4 December   2016 LM73-Q1
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
    5. 6.5 Temperature-to-Digital Converter Characteristics
    6. 6.6 Logic Electrical Characteristics- Digital DC Characteristics
    7. 6.7 SMBus Digital Switching Characteristics
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Power-On Reset
      2. 7.3.2 One-Shot Conversion
      3. 7.3.3 Temperature Data Format
      4. 7.3.4 SMBus Interface
      5. 7.3.5 ALERT Function
      6. 7.3.6 Communicating With the LM73-Q1
        1. 7.3.6.1 Reading from the LM73-Q1
        2. 7.3.6.2 Writing to the LM73-Q1
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Shutdown Mode
    5. 7.5 Register Map
      1. 7.5.1 LM73-Q1 Registers
        1. 7.5.1.1 Pointer Register
        2. 7.5.1.2 Temperature Data Register
        3. 7.5.1.3 Configuration Register
        4. 7.5.1.4 THIGH Upper-Limit Register
        5. 7.5.1.5 TLOW Lower-Limit Register
        6. 7.5.1.6 Control/Status Register
        7. 7.5.1.7 Identification Register
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Thermal Path Considerations
      2. 8.1.2 Output Considerations: Tight Accuracy, Resolution and Low Noise
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curve
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 コミュニティ・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • LM73-Q1温度グレード1: -40℃~125℃
    • LM73-Q1 HBM ESD分類レベル2
    • LM73-Q1 CDM ESD分類レベルC6
  • 単一アドレス・ピンにより、バージョンごとに3つ、合計で6つのアドレスを選択可能
  • SMBusおよびI2C互換の2線式インターフェイス
  • 400kHzでの動作をサポート
  • ワンショット機能付きのシャットダウン・モードにより、非常に低い平均消費電力を実現
  • デジタル温度分解能を11~14ビットでプログラム可能
  • 迅速な電源オンや、素早く変化する温度の測定に理想的な、高速変換
  • プログラムされた温度制限を超えた場合、オープン・ドレインのALERT出力ピンがアクティブ化
  • 非常に安定した低ノイズのデジタル出力
  • UL認定のコンポーネント
  • 温度精度: ±1.45℃ (最大値)
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • 変換時間
    • 11ビット(0.25℃): 14ms (最大値)
    • 14ビット(0.03125℃): 112ms (最大値)
  • 動作時消費電流: 320µA (標準値)
  • シャットダウン時消費電流: 1.9 µA (標準値)
  • 分解能: 0.25℃~0.03125℃

アプリケーション

  • 車載用環境制御
  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • 気流センサ
  • インフォテイメント・プロセッサ管理
  • 計器盤制御
  • UREAセンサ
  • HIDランプ

概要

LM73-Q1はデジタル出力の温度センサで、増分式デルタ-シグマADCが搭載されています。LM73-Q1はSMBusおよびI2Cインターフェイス互換の2線式インターフェイスで通信を行い、ホストは随時LM73-Q1を照会して温度を読み取れます。

LM73-Q1は広い温度範囲(-40℃~125℃)で動作することができ、-10℃~80℃にわたって±1.45℃の精度を維持します。LM73-Q1は4つの分解能を選択可能なため、温度変換時間と感度を調整して最良の性能を得ることができます。LM73-Q1のデフォルトは11ビット・モード(0.25℃/LSB)で、最大14msで温度を測定するため、電源オンの後で即座に温度データが必要なアプリケーションに理想的です。最大分解能は14ビット・モード(0.03125℃/LSB)で、このときLM73-Q1は非常に小さな温度変化を感知するよう最適化されます。

単一のマルチレベル・アドレス・ラインにより、3つの固有デバイス・アドレスを選択できます。プログラム設定された制限温度を超過すると、オープン・ドレインのALERT出力がアクティブになります。データとクロックのラインは両方ともフィルタ処理されているため、ノイズ耐性が非常に優れており、信頼性の高い通信を行えます。さらに、LM73-Q1にはタイムアウト機能があり、クロックとデータのラインが長時間LOWに保持されると、これらのラインを自動的にリセットします。これによって、ホスト・プロセッサの介入を必要とせず、バスのロックアップ状況を回避できます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM73-Q1 SOT (6) 2.90mm×1.60mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

概略回路図

LM73-Q1 20147803.gif

改訂履歴

日付 改訂内容 注
2016年12月 * 初版