JAJSBA6N January 2000 – March 2024 LMC555
PRODUCTION DATA
LMC555 タイマはさまざまな構成で使用できますが、最も一般的に使用される構成は単安定モードです。LMC555 タイマを単安定モードで使用する代表的なアプリケーションは、一定の時間だけ LED をオンにすることです。押しボタンをトリガとして使って、トリガ ピンに LOW のパルスが入力されたときに HIGH パルスを出力するようにします。このシンプルなアプリケーションは、あらゆるアプリケーション要件に合わせて変更できます。