JAJSBA6N January 2000 – March 2024 LMC555
PRODUCTION DATA
このアプリケーションでは、図 8-7 に示すように、非安定動作用に接続されたタイマを使用します。ここでも、制御電圧端子に変調信号を印加します。スレッショルド電圧が変化し、それに伴って時間遅延が変化するため、パルス位置はその変調信号によって変化します。図 8-8 に、三角波変調信号で生成される波形を示します。