JAJSBA6N January 2000 – March 2024 LMC555
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | タイミング精度 | SW 2、4 閉 | VS = 1.5 V | 0.9 | 1.1 | 1.25 | ms |
VS = 5 V | 1.0 | 1.1 | 1.20 | ||||
VS = 12 V | 1.0 | 1.1 | 1.25 | ||||
Δt/ΔVS | 電源によるタイミング シフト | VS = 5V ± 1V | 0.3 | %/V | |||
Δt/ΔT | 温度によるタイミングシフト | VS = 5 V | 75 | ppm/℃ | |||
fA | 非安定周波数 | SW 1、3 閉、VS = 12V | 4.0 | 4.8 | 5.6 | kHz | |
fMAX | 最大周波数 | 最大周波数テスト回路、VS = 5V | 3.0 | MHz | |||
tR、tF | 出力の立ち上がりおよび 立ち下がり時間 |
最大周波数テスト回路 VS = 5V、CL = 10pF |
15 | ns | |||
tPD | トリガの伝搬遅延 | VS = 5V、トリガから出力までの遅延を測定 |
100 | ns |