JAJSWM4 May 2025 LMK1C1102A , LMK1C1103A , LMK1C1104A , LMK1C1106A , LMK1C1108A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
非同期出力イネーブルは、1G ピンが High にプルされたとき、セクション 6 で規定されている最小遅延で出力を即座にオンにします。同期イネーブルは、出力を有効にする前に入力クロック サイクルを使用して出力を同期します。
非同期出力イネーブルは、高速出力イネーブルが必要な 1PPS などのアプリケーションに便利です。1G ピンのアサートにより、同期出力イネーブルと比べて出力は即座に有効になります。この機能は、追加の遅延が不要なその他の同期信号アプリケーションにも役立ちます。
非同期出力に便利なもう 1 つの機能は、パワーアップ時に静的な「High」または「Low」信号を使用できることです。非同期出力イネーブル デバイスは、入力クロック エッジにバインドされていないため、クロック入力が静的「High」の場合、出力は入力に従い、パワーアップ時に「High」になります。テキサス インスツルメンツから利用可能な出力イネーブル オプションについては、セクション 4 を参照してください。