JAJSX65A August 2025 – October 2025 LMK3H2104 , LMK3H2108
PRODUCTION DATA
PWRGD アサートの後、PWRGD/PWRDN# ピンは PWRDN# (パワーダウン、アクティブ low) ピンになります。その後の high/low 遷移により、デバイスは PWRDn# モードへの移行または終了します。PWRDN# モードには 3 つあります。
PWRDn# がアサートされると、デバイスは PWRDn# ピンを含むすべての動的 OTP 選択ピンで選択された OTP ページをロードして、パワーダウン モードに移行します。この「パワーダウン モード OTP ページ」では、ユーザーが特定のブロックをパワーダウンし、出力ドライバをディセーブルにして、出力ディスエーブル状態を決定することができます。
PWRDn# がデアサートされると、デバイスは PWRDn# ピンを含むすべての動的 OTP 選択ピンで選択された OTP ページをロードして、パワーダウン モードを終了します。
このモードでは、PWRDN# 機能を持つ GPIO ピンを通常の極性にプログラムする必要があります。
PWRDn# 機能は、GPI/GPIO 極性の設定に関係なく、常にアクティブ low です。
動的 OTP 選択ベースのパワーダウン モードでは、以下のブロックを OTP レジスタによりパワーダウンできます。
| 部品番号 | 登録 | 説明 |
|---|---|---|
| LMK3H2108 または LMK3H2104 | PDN | デバイスの電源をオフにします。このレジスタの機能は、PIN_SAMPLE_DIS と OTP_AUTOLOAD_DIS の影響を受けます |
| LMK3H2108 または LMK3H2104 | BAW _ PD | BAW および BAW 関連の回路の電源をオフにします |
| LMK3H2108 または LMK3H2104 | FOD_0_PD | FOD_0 のパワーダウン。 |
| LMK3H2108 または LMK3H2104 | FOD_1_PD | FOD_1 のパワーダウン |
| LMK3H2108 または LMK3H2104 | IN0_PD | IN0 のパワーダウン |
| LMK3H2108 | IN1_PD | IN1 のパワーダウン |
| LMK3H2108 | IN2_PD | IN2 のパワーダウン |
未使用の出力ドライバの電力を最小化するため、OUTx_DIS_STATE = 3 (Hi-Z / Hi-Z) に設定します。
低消費電力モードおよびリセット モード以外にも、以下のレジスタによってより高い柔軟性を実現できます。
| 登録 | 説明 |
|---|---|
| PIN_RESAMPLE_DIS | ピンの再サンプル ディセーブル。
|
| OTP_AUTOLOAD_DIS | OTP 自動ロードがディスエーブルです。デフォルトでは、デバイスがパワーダウン モードを終了すると (PWRDN# ピンがデアサートされるか、PDN レジスタ フィールドに 0x0 が書き込まれる)、OTP データがデバイスのレジスタにロードされます。ただし、パワーダウン モードから復帰中に OTP_AUTOLOAD_DIS の値が 0x1 の場合、このデータ転送は行われません。OTP_AUTOLOAD_DIS レジスタ フィールドは、動的な OTP ページ変更には影響しません。 |
| PIN_SAMPLE_DIS | OTP_AUTOLOAD_DIS | PWRDN# がトグルされたときのデバイスの動作 |
|---|---|---|
| 0x0 | 0x0 | リセット モード、フル。PWRDN# ピンの切り替えは、フル パワー サイクルと同じです。 |
| 0x0 | 0x1 | リセット モード、OTP 自動ロードなし。PWRDn# ピンをトグルするとデバイスはリセットされますが、レジスタ値は保持されます。 |
| 0x1 | 0x0 | リセット モード、ピンの再サンプリングなし。レジスタは OTP から再ロードされますが、REF_0/CTRL ピンは再サンプリングされず、LMK3H2104 のデバイス動作モードは変更されません。 |
| 0x1 | 0x1 | 低消費電力モード。ロジック入力ピンは再サンプリングされず、OTP の内容はレジスタにロードされません。レジスタの値は変更されません。PWRDn# がアサートされると、出力バンクはパワーダウンされ、出力はトライステートに保持されます。 |