LMK3H2104
- BAW 共振器を内蔵
- 外部 XTAL/XO は不要
- 柔軟な出力周波数
- 2 つの分数出力分周器 (FOD)、個別のチャネル分周器
- 最大 400MHz の出力周波数
- 柔軟な出力フォーマット
- 1.2/1.8/2.5/3.3V LVCMOS
- DC または AC 結合 LVDS
- プログラム可能なスイング付きの LP-HCSL。LVPECL、CML、その他の形式は、LP-HCSL から派生できます
- 非常に小さいジッタ
- SSC ジッタ付き、最大 61fs の PCIe Gen 5 CC
- SSC ジッタ付き、最大 36.4fs の PCIe Gen 6 CC
- SSC ジッタ付き、最大 25.5fs の PCIe Gen 7 CC
- PCIe Gen 1~Gen 7 準拠
- 構成可能な SSC
- プログラム可能なダウン スプレッド:0.05% ~ -3%、センター スプレッド:±0.025% ~ ±1.5%、またはプリセット - 0.1%、-0.25%、-0.3%、-0.5% のダウン スプレッド
- 3 つの入力LMK3H2108) または 1 つの入力 (LMK3H2104) を任意の出力にバイパス可能
- 最大スタートアップ時間 5ms
- フェイルセーフ入力ピンは、デバイスの電源がオフのときは high にプルアップできます
- 柔軟な電源
- 各 VDD ピンは、1.8V、2.5V、3.3V に個別に接続できます
- 各 VDDO ピンは、1.8V、2.5V、3.3V に設定して個別に接続できます
- 周囲温度範囲:-40℃ ~ 105℃
LMK3H2104 および LMK3H2108 は、BAW ベースのクロック ジェネレータで、外部の XTAL や XO を必要としません。これらのデバイスは、PCIe クロック ジェネレータまたは汎用クロック ジェネレータとして使用できます。2 つの FOD (フラクショナル出力デバイダ) は、柔軟な周波数、低消費電力、低ジッタを同時に実現します。
LMK3H2104 は、最大 4 つの差動出力と 2 つの LVCMOS 出力、または最大 10 個の LVCMOS 出力を供給できます。LMK3H2108 は、最大 8 つの差動出力または 16 個の LVCMOS 出力を備えています。
LMK3H2104 には 1 つのクロック入力、LMK3H2108 には 3 つのクロック入力があります。クロック入力には、クロック多重化およびバッファリング機能があります。各出力バンクは独立して任意のクロック ソースを選択できます。
GPI ピンと GPIO ピンにより、制御の柔軟性が向上します。これらのピンは、個別の OE、グループ化された OE、I2C アドレスの選択、OTP ページの選択、PWRGD/PWRDN#、ステータス出力、その他の機能として構成できます。
このデバイスは、ワンタイム プログラマブル (OTP) 不揮発性メモリをサポートしており、カスタマイズと出荷時に事前プログラムが可能です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMK3H2104 および LMK3H2108 4 および 8 出力 PCIe Gen 1 ~ 7 準拠、低ジッタ汎用 BAW クロック ジェネレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/11/14 |
| * | ユーザー・ガイド | LMK3H2104A01 Register Map | PDF | HTML | 2026/01/22 | ||
| * | ユーザー・ガイド | LMK3H2104A0E Register Map | PDF | HTML | 2026/01/22 | ||
| * | ユーザー・ガイド | LMK3H2104A09 Register Map | PDF | HTML | 2026/01/22 | ||
| * | ユーザー・ガイド | LMK3H2104A0D Register Map | PDF | HTML | 2026/01/22 | ||
| * | ユーザー・ガイド | LMK3H2104A10 Register Map | PDF | HTML | 2026/01/21 | ||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104A00 Configuration Guide | PDF | HTML | 2026/09/14 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104A0E Configuration Guide | PDF | HTML | 2026/01/22 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104(L) Configuration Addendum | PDF | HTML | 2026/01/22 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104A09 Configuration Guide | PDF | HTML | 2026/01/22 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104x02 Register Map | PDF | HTML | 2026/01/22 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104A01 Configuration Guide | PDF | HTML | 2026/01/22 | |||
| ユーザー・ガイド | LMK3H2104 Register Map | PDF | HTML | 2025/08/21 | |||
| 証明書 | LMK3H2104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/07/22 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PLLATINUMSIM-SW — PLL ループ フィルタ、位相ノイズ、ロック時間、スプア シミュレーション ツール
PLLATINUMSIM-SW は、開発ユーザーが TI の各種 PLLatinum™ IC の詳細な設計とシミュレーションを行うためのシミュレーション ツールです。これらの IC は LMX シリーズのフェーズ ロック ループ (PLL) とシンセサイザを搭載しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。