LMK3H2108

アクティブ

製品詳細

Number of outputs 8 Output type LP-HCSL, LVCMOS, LVDS Output frequency (max) (MHz) 400 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features I2C, One-Time Programmable (OTP) memory, PCIe Gen 1 - 7 compliant, Pin programmable, Serial interface Rating Catalog
Number of outputs 8 Output type LP-HCSL, LVCMOS, LVDS Output frequency (max) (MHz) 400 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features I2C, One-Time Programmable (OTP) memory, PCIe Gen 1 - 7 compliant, Pin programmable, Serial interface Rating Catalog
VQFN (RKP) 40 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • BAW 共振器を内蔵
    • 外部 XTAL/XO は不要
  • 柔軟な出力周波数
    • 2 つの分数出力分周器 (FOD)、個別のチャネル分周器
    • 最大 400MHz の出力周波数
  • 柔軟な出力フォーマット
    • 1.2/1.8/2.5/3.3V LVCMOS
    • DC または AC 結合 LVDS
    • プログラム可能なスイング付きの LP-HCSL。LVPECL、CML、その他の形式は、LP-HCSL から派生できます
  • 非常に小さいジッタ
    • SSC ジッタ付き、最大 61fs の PCIe Gen 5 CC
    • SSC ジッタ付き、最大 36.4fs の PCIe Gen 6 CC
    • SSC ジッタ付き、最大 25.5fs の PCIe Gen 7 CC
  • PCIe Gen 1~Gen 7 準拠
  • 構成可能な SSC
    • プログラム可能なダウン スプレッド:0.05% ~ -3%、センター スプレッド:±0.025% ~ ±1.5%、またはプリセット - 0.1%、-0.25%、-0.3%、-0.5% のダウン スプレッド
  • 3 つの入力LMK3H2108) または 1 つの入力 (LMK3H2104) を任意の出力にバイパス可能
  • 最大スタートアップ時間 5ms
  • フェイルセーフ入力ピンは、デバイスの電源がオフのときは high にプルアップできます
  • 柔軟な電源
    • 各 VDD ピンは、1.8V、2.5V、3.3V に個別に接続できます
    • 各 VDDO ピンは、1.8V、2.5V、3.3V に設定して個別に接続できます
  • 周囲温度範囲:-40℃ ~ 105℃
  • BAW 共振器を内蔵
    • 外部 XTAL/XO は不要
  • 柔軟な出力周波数
    • 2 つの分数出力分周器 (FOD)、個別のチャネル分周器
    • 最大 400MHz の出力周波数
  • 柔軟な出力フォーマット
    • 1.2/1.8/2.5/3.3V LVCMOS
    • DC または AC 結合 LVDS
    • プログラム可能なスイング付きの LP-HCSL。LVPECL、CML、その他の形式は、LP-HCSL から派生できます
  • 非常に小さいジッタ
    • SSC ジッタ付き、最大 61fs の PCIe Gen 5 CC
    • SSC ジッタ付き、最大 36.4fs の PCIe Gen 6 CC
    • SSC ジッタ付き、最大 25.5fs の PCIe Gen 7 CC
  • PCIe Gen 1~Gen 7 準拠
  • 構成可能な SSC
    • プログラム可能なダウン スプレッド:0.05% ~ -3%、センター スプレッド:±0.025% ~ ±1.5%、またはプリセット - 0.1%、-0.25%、-0.3%、-0.5% のダウン スプレッド
  • 3 つの入力LMK3H2108) または 1 つの入力 (LMK3H2104) を任意の出力にバイパス可能
  • 最大スタートアップ時間 5ms
  • フェイルセーフ入力ピンは、デバイスの電源がオフのときは high にプルアップできます
  • 柔軟な電源
    • 各 VDD ピンは、1.8V、2.5V、3.3V に個別に接続できます
    • 各 VDDO ピンは、1.8V、2.5V、3.3V に設定して個別に接続できます
  • 周囲温度範囲:-40℃ ~ 105℃

LMK3H2104 および LMK3H2108 は、BAW ベースのクロック ジェネレータで、外部の XTAL や XO を必要としません。これらのデバイスは、PCIe クロック ジェネレータまたは汎用クロック ジェネレータとして使用できます。2 つの FOD (フラクショナル出力デバイダ) は、柔軟な周波数、低消費電力、低ジッタを同時に実現します。

LMK3H2104 は、最大 4 つの差動出力と 2 つの LVCMOS 出力、または最大 10 個の LVCMOS 出力を供給できます。LMK3H2108 は、最大 8 つの差動出力または 16 個の LVCMOS 出力を備えています。

LMK3H2104 には 1 つのクロック入力、LMK3H2108 には 3 つのクロック入力があります。クロック入力には、クロック多重化およびバッファリング機能があります。各出力バンクは独立して任意のクロック ソースを選択できます。

GPI ピンと GPIO ピンにより、制御の柔軟性が向上します。これらのピンは、個別の OE、グループ化された OE、I2C アドレスの選択、OTP ページの選択、PWRGD/PWRDN#、ステータス出力、その他の機能として構成できます。

このデバイスは、ワンタイム プログラマブル (OTP) 不揮発性メモリをサポートしており、カスタマイズと出荷時に事前プログラムが可能です。

LMK3H2104 および LMK3H2108 は、BAW ベースのクロック ジェネレータで、外部の XTAL や XO を必要としません。これらのデバイスは、PCIe クロック ジェネレータまたは汎用クロック ジェネレータとして使用できます。2 つの FOD (フラクショナル出力デバイダ) は、柔軟な周波数、低消費電力、低ジッタを同時に実現します。

LMK3H2104 は、最大 4 つの差動出力と 2 つの LVCMOS 出力、または最大 10 個の LVCMOS 出力を供給できます。LMK3H2108 は、最大 8 つの差動出力または 16 個の LVCMOS 出力を備えています。

LMK3H2104 には 1 つのクロック入力、LMK3H2108 には 3 つのクロック入力があります。クロック入力には、クロック多重化およびバッファリング機能があります。各出力バンクは独立して任意のクロック ソースを選択できます。

GPI ピンと GPIO ピンにより、制御の柔軟性が向上します。これらのピンは、個別の OE、グループ化された OE、I2C アドレスの選択、OTP ページの選択、PWRGD/PWRDN#、ステータス出力、その他の機能として構成できます。

このデバイスは、ワンタイム プログラマブル (OTP) 不揮発性メモリをサポートしており、カスタマイズと出荷時に事前プログラムが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
37 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK3H2104 および LMK3H2108 4 および 8 出力 PCIe Gen 1 ~ 7 準拠、低ジッタ汎用 BAW クロック ジェネレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/14
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A1E Register Map PDF | HTML 2026/09/14
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A00 Register Map PDF | HTML 2026/09/14
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A11 Register Map PDF | HTML 2025/12/08
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A18 Register Map PDF | HTML 2025/12/05
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A15 Register Map PDF | HTML 2025/11/24
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A16 Register Map PDF | HTML 2025/11/24
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A17 Register Map PDF | HTML 2025/11/24
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A0F Register Map PDF | HTML 2025/11/24
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A14 Register Map PDF | HTML 2025/11/24
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A06 Register Map PDF | HTML 2025/11/17
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A0E Register Map PDF | HTML 2025/11/17
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A04 Register Map PDF | HTML 2025/11/17
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A05 Register Map PDF | HTML 2025/11/17
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A07 Register Map PDF | HTML 2025/11/17
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A0D Register Map PDF | HTML 2025/11/17
* ユーザー・ガイド LMK3H2108A03 Register Map PDF | HTML 2025/11/17
ユーザー・ガイド LMK3H2108A19 Register Map (Rev. A) PDF | HTML 2026/07/29
ユーザー・ガイド LMK3H2108A19 Configuration Guide (Rev. A) PDF | HTML 2026/07/29
ユーザー・ガイド LMK3H2108A18 Configuration Guide PDF | HTML 2025/12/08
ユーザー・ガイド LMK3H2108A16 Configuration Guide PDF | HTML 2025/12/08
ユーザー・ガイド LMK3H2108 Configuration Summary PDF | HTML 2025/12/08
ユーザー・ガイド LMK3H2108A11 Configuration Guide PDF | HTML 2025/12/08
ユーザー・ガイド LMK3H2108A17 Configuration Guide PDF | HTML 2025/11/24
ユーザー・ガイド LMK3H2108A14 Configuration Guide PDF | HTML 2025/11/24
ユーザー・ガイド LMK3H2108A15 Configuration Guide PDF | HTML 2025/11/24
ユーザー・ガイド LMK3H2108A01 Register Map PDF | HTML 2025/11/20
ユーザー・ガイド LMK3H2108A0F Configuration Guide PDF | HTML 2025/11/20
ユーザー・ガイド LMK3H2108A01 Configuration Guide PDF | HTML 2025/11/18
ユーザー・ガイド LMK3H2108A04 Configuration Guide PDF | HTML 2025/11/17
ユーザー・ガイド LMK3H2108A0D Configuration Guide PDF | HTML 2025/11/17
ユーザー・ガイド LMK3H2108A05 Configuration Guide PDF | HTML 2025/11/17
ユーザー・ガイド LMK3H2108A0E Configuration Guide PDF | HTML 2025/11/17
ユーザー・ガイド LMK3H2108A03 Configuration Guide PDF | HTML 2025/11/17
ユーザー・ガイド LMK3H2108A06 Configuration Guide PDF | HTML 2025/11/17
ユーザー・ガイド LMK3H2108A07 Configuration Guide PDF | HTML 2025/11/17
ユーザー・ガイド LMK3H2108 Register Map PDF | HTML 2025/08/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LMK3H210X IBIS Model

SNAM304.ZIP (291 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW — PLL ループ フィルタ、位相ノイズ、ロック時間、スプア シミュレーション ツール

PLLATINUMSIM-SW は、開発ユーザーが TI の各種 PLLatinum™ IC の詳細な設計とシミュレーションを行うためのシミュレーション ツールです。これらの IC は LMX シリーズのフェーズ ロック ループ (PLL) とシンセサイザを搭載しています。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RKP) 40 Ultra Librarian