JAJSWQ7D March   2004  – June 2025 LMV242 , LMV2421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 2.6V における電気的特性
    4. 5.4 5V における電気的特性
    5. 5.5 タイミング図
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 電力制御の原理
      2. 7.1.2 パワー アンプ制御ループ
        1. 7.1.2.1 一般的な概要
        2. 7.1.2.2 代表的な PA 閉ループ制御設定
          1. 7.1.2.2.1 広いダイナミック レンジ全体での電力制御
      3. 7.1.3 カプラと LMV242x 検出器間の減衰
      4. 7.1.4 LMV242x の制御
        1. 7.1.4.1 VRAMP 信号
        2. 7.1.4.2 送信の有効化
        3. 7.1.4.3 帯域選択 (LMV242 のみ)
        4. 7.1.4.4 アナログ出力
      5. 7.1.5 周波数補償
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • NGY|10
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

5V における電気的特性

TJ = 25°C および VDD = 5V で規定されているすべての制限値 (特に記述のない限り)。太字の制限値は全温度範囲に適用されます(1)。
記号 パラメータ 条件 最小値 標準値 最大値 単位
IDD 電源電流 VOUT = (VDD – GND) / 2 7.8 12
15
mA
シャットダウン時 (TX_EN = 0V)
VOUT = (VDD – GND) / 2
0.4 30 µA
VHIGH 電源オン制御用のロジック レベル (2) を参照 1.8 V
VLOW 消費電力をディスエーブルにするロジック レベル (2) を参照 0.8 V
TON シャットダウンからのターンオン時間 1.5 6 μs
IEN、IBS TX_EN と BS ピンへの電流 0.03 5 µA
ランプ アンプ
VRD VRAMP デッドバンド 155 206 265 mV
1/RRAMP 相互コンダクタンス (3) を参照 70 96 120 μA/V
IOUT RAMP ランプ アンプ出力電流 VRAMP = 2V 100 168 µA
RF 入力
PIN RF 入力電力範囲 (4) COMP1 と COMP2 の間に 20kΩ || 68pF -50
0
dBm
-63
-13
dBV
対数スロープ(5) 900MHz 時、COMP1 と COMP2 の間に 20kΩ || 68pF -1.79 µA/dB
1800MHz 時、COMP1 と COMP2 の間に 20kΩ || 68pF -1.69
1900MHz 時、COMP1 と COMP2 の間に 20kΩ || 68pF -1.67
2000MHz 時、COMP1 と COMP2 の間に 20kΩ || 68pF -1.65
対数インターセプト(5) 900MHz 時、COMP1 と COMP2 の間に 20kΩ || 68pF -50.2 dBm
1800MHz 時、COMP1 と COMP2 の間に 20kΩ || 68pF -52.5
1900MHz 時、COMP1 と COMP2 の間に 20kΩ || 68pF -52.5
2000MHz 時、COMP1 と COMP2 の間に 20kΩ || 68pF -52.9
RIN DC 抵抗 (3) を参照 55.7 Ω
エラー アンプ
GBW ゲイン帯域幅積 (3) を参照 5.7 MHz
VO レールからの出力スイング 正電源レール側から、ソース動作時、
IO= 7mA
31 80
105
mV
負のレール シンクから
、IO = −7mA
35 80
105
IO 出力短絡検出電流 (6) ソース、VO = 4.8V 15 31.5 mA
シンク、VO = 0.2V 15 31.5
en 出力換算ノイズ fMEASURE= 10kHz、
RF 入力 = 1800MHz、–10dBm、COMP1 と COMP2 の間に 20kΩ || 68pF を接続、VOUT = 1.4V (VRAMPによる設定)(3)
770 nV/√Hz
SR スルー レート 2.5 4.9 V/μs
電気的特性の値は、記載温度における工場出荷試験条件にのみ適用されます。工場試験条件で生ずる自己発熱は、TJ=TA となる程度にきわめてわずかです。「電気的特性」には、自己発熱により TJ>TA となる条件下で保証されるパラメータ性能値は指定されていません。
すべての規格値は設計または統計解析により規定されています。
代表値は、最も可能性の高いパラメータの標準値を表します。
インピーダンスが 50Ω の場合、dBV での電力値は dBm に 13 を加えたものになります。
グラフVOUTと RF 入力電力の関係から計算される勾配およびインターセプトです。ここでは、電圧を 20kΩ で除算して電流が得られます。
出力は内部で短絡保護されていません。過熱や破損、信頼性の低下を防ぐためには、外部による保護が必要です。