JAJSWQ7D March   2004  – June 2025 LMV242 , LMV2421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 2.6V における電気的特性
    4. 5.4 5V における電気的特性
    5. 5.5 タイミング図
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 電力制御の原理
      2. 7.1.2 パワー アンプ制御ループ
        1. 7.1.2.1 一般的な概要
        2. 7.1.2.2 代表的な PA 閉ループ制御設定
          1. 7.1.2.2.1 広いダイナミック レンジ全体での電力制御
      3. 7.1.3 カプラと LMV242x 検出器間の減衰
      4. 7.1.4 LMV242x の制御
        1. 7.1.4.1 VRAMP 信号
        2. 7.1.4.2 送信の有効化
        3. 7.1.4.3 帯域選択 (LMV242 のみ)
        4. 7.1.4.4 アナログ出力
      5. 7.1.5 周波数補償
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • NGY|10
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

送信の有効化

消費電力要件は、TX_EN 機能によってサポートされます。この機能により、チップ全体が省電力モードに切り替わり、過度な出力グリッチを抑えつつ、待機時間や通話時間を最大限に延ばすことができます。TX_EN が High のときはデバイスが動作状態になり、そうでない場合は低消費電力のシャットダウン モードに移行します。シャットダウン中は、出力電圧を最小限に抑えるために出力が Low に引き下げられます。