JAJSF76D September 2015 – June 2018 LMZ36002
PRODUCTION DATA.
LMZ36002電源モジュールは、2AのDC/DCコンバータ、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品を薄型のQFNパッケージに内蔵した、使いやすい統合電源です。この総合的な電源ソリューションは、わずか3個の外付け部品で動作し、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能もあります。
QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、245℃までのリフロー・プロファイルが可能で、消費電力特性が非常に優れています。LMZ36002は柔軟で、多くの機能を持ち、広範なデバイスおよびシステムの電源として理想的です。
| デバイス番号 | パッケージ | 本体サイズ |
|---|---|---|
| LMZ36002 | QFN (43) | 10.0mm×10.00mm |