JAJSNB3D September   2023  – October 2026 LP5813

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 同期整流昇圧コンバータ
        1. 7.3.1.1 低電圧誤動作防止
        2. 7.3.1.2 イネーブルとソフト・スタート
        3. 7.3.1.3 スイッチング周波数
        4. 7.3.1.4 電流制限動作
        5. 7.3.1.5 昇圧 PWM モード
        6. 7.3.1.6 昇圧 PFM モード
        7. 7.3.1.7 パススルー モード
      2. 7.3.2 タイム クロス マルチプレクシング (TCM) 方式
        1. 7.3.2.1 直接駆動モード
        2. 7.3.2.2 TCM 駆動モード
        3. 7.3.2.3 混在駆動モード
        4. 7.3.2.4 ゴースト除去
      3. 7.3.3 アナログ調光
      4. 7.3.4 PWM調光
      5. 7.3.5 自律型アニメーション エンジン制御
        1. 7.3.5.1 アニメーション エンジン パターン
        2. 7.3.5.2 スロープ制御
        3. 7.3.5.3 アニメーション エンジン ユニット (AEU)
        4. 7.3.5.4 アニメーション ポーズ ユニット (APU)
      6. 7.3.6 保護および診断
        1. 7.3.6.1 過電圧保護
        2. 7.3.6.2 グランドへの出力短絡保護
        3. 7.3.6.3 LED 開放検出
        4. 7.3.6.4 LED 短絡検出
        5. 7.3.6.5 サーマル・シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
    5. 7.5 プログラミング
  9. 8 レジスタ マップ表
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 アプリケーション
      2. 9.2.2 設計パラメータ
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
        1. 9.2.3.1 インダクタの選択
        2. 9.2.3.2 出力コンデンサの選択
        3. 9.2.3.3 入力コンデンサの選択
        4. 9.2.3.4 プログラム手順
        5. 9.2.3.5 プログラミング例
      4. 9.2.4 アプリケーション特性の波形
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

LP5813 LP5813 YBH パッケージ、12 ピン DSBGA (上面図)図 5-1 LP5813 YBH パッケージ、12 ピン DSBGA (上面図)

LP5813 LP5813 DRR パッケージ、12 ピン WSON (上面図)

図 5-2 LP5813 DRR パッケージ、12 ピン WSON (上面図)
表 5-1 ピンの機能
ピン タイプ(1) 説明
名称 YBH DRR
EN A1 11 I 内蔵昇圧コンバータのイネーブル信号。
VIN A2 12 P デバイスの電源。10µF のコンデンサを、このピンと GND との間に、本デバイスにできるだけ近付けて配置することをお勧めします。
SW A3 1 P 内蔵昇圧コンバータのスイッチ ピンで、ローサイド パワー FET のドレインおよびハイサイド整流 FET のソースに接続されています。インダクタをこのピンに接続します
OUT0 B1 10 O 出力 0 には電流シンク 0 とハイサイド スキャン FET 0 が含まれています。このピンを使用しない場合、フローティングにする必要があります。
GND B2 3 G グランド。共通グランド プレーンに接続する必要があります
VOUT B3 2 P 昇圧コンバータ出力。22uF のコンデンサを、このピンと GND との間に、本デバイスにできるだけ近付けて配置することをお勧めします。
OUT1 C1 9 O 出力 1 には電流シンク 1 とハイサイド スキャン FET 1 が含まれています。このピンを使用しない場合、フローティングにする必要があります。
SYNC C2 4 I/O 複数のデバイス間の同期。このピンを使用しない場合、グランドに接続して消費電力を節約できます。
SCL C3 5 I I2C シリアル インターフェイス クロック入力
OUT2 D1 8 O 出力 2 には電流シンク 2 とハイサイド スキャン FET 2 が含まれています。このピンを使用しない場合、フローティングにする必要があります。
OUT3 D2 7 O 出力 3 には電流シンク 3 とハイサイド スキャン FET 3 が含まれています。このピンを使用しない場合、フローティングにする必要があります。
SDA D3 6 I/O I2C シリアル インターフェイス データ入出力。
(1) P:電源ピン、I:入力ピン、I/O:入出力ピン、O:出力ピン。